(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光イエロー 無地

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光イエロー 無地

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,509円
税込単価
6,060円

【特長】・今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。・注意を促すのに効果的...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    三角型
  • 材質(本体):
    ビニール
  • 表示内容:
    無地
  • JANコード:
    4562461482468
  • 質量(g):
    300.000
  • トラスココード:
    857-0701
  • 色:
    蛍光イエロー
  • 長さ(m):
    10

型番

1137021113 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1137021113

2個

5,509( 6,060円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。
・注意を促すのに効果的です。
・簡単に設置できます。
【商品仕様】
・旗幅:300mm
・旗高さ:260mm
・ロープ10m
・ロープ蛍光三角旗
・旗10枚
・JANコード:4562461482468
・トラスココード:857-0701
・質量:300g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光イエロー 無地の型番1137021113のページです。
型番1137021113に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光イエロー 無地

グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光イエロー 無地

    グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ蛍光オレンジ・イエロー きけん/注意

    グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ蛍光オレンジ・イエロー きけん/注意

      グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ蛍光オレンジ・イエロー きけん/立入禁止

      グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ蛍光オレンジ・イエロー きけん/立入禁止

        グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光イエロー 注意

        グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光イエロー 注意

          グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ 無地

          グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ 無地

            グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ きけん

            グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ きけん

              グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ 立入禁止

              グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ 立入禁止

                グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ きけん/高電圧

                グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ きけん/高電圧

                  10.0-13.0mm ロープキャッチャー

                  10.0-13.0mm ロープキャッチャー

                    φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

                    φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

                      ユタカメイク 梱包用品 カッター2個入り

                      ユタカメイク 梱包用品 カッター2個入り

                        4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

                        4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

                          8×146mmバンジーコード(フック付/10本)

                          8×146mmバンジーコード(フック付/10本)

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス エスコ エスコ ユタカメイク エスコ エスコ
                            通常価格 5,509円 5,385円 5,385円 5,385円 5,281円 5,114円 5,114円 5,385円 262円 600円 141円 683円 1,180円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            形状 三角型 三角型 三角型 三角型 三角型 - - 三角型 - - - - -
                            材質(本体) ビニール ビニール ビニール ビニール ビニール - - ビニール - - - - -
                            表示内容 無地 きけん/注意 その他 注意 無地 - - その他 - - - - -
                            JANコード 4562461482468 4562461482512 4562461482505 4562461482499 4562461482451 - - 4562461482482 - - - - -
                            質量(g) 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 - - 300.000 - - - - -

                            グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光イエロー 無地のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました