(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交通整理灯G&R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1128010502
交通整理灯G&R アイズヒ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,266円
税込単価
7,993円

【特長】・NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。・スイッチひとつ...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。・スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。・高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電池別売

型番

1128010502 解除

Loading...

仕様

1128010501【特長】
・NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。
・スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。
・高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。
・衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。
【商品仕様】
・Φ30mm
・長さ:600mm
・交通誘導灯
・LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式
・単2電池x3本(別売)
・JANコード:4562461486770
・トラスココード:854-7663
・質量:180g
【材質/仕上】
・ポリカーボネイト製
1128010502【特長】
・NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。
・スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。
・高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。
・衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。
【商品仕様】
・Φ30mm
・長さ:960mm
・交通誘導灯
・LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式
・単2電池x3本(別売)
・JANコード:4562461486787
・トラスココード:854-7664
・質量:250g
【材質/仕上】
・ポリカーボネイト製
商品情報を表示

1128010502 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1128010502

・衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。・Φ30mm・長さ:960mm・交通誘導灯・LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式・単2電池x3本(別売)
・JANコード:4562461486787・トラスココード:854-7664・質量:250g・ポリカーボネイト製・ロング

3個

7,266( 7,993円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。
・スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。
・高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。
・衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電池別売
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

交通整理灯G&Rの型番1128010502のページです。
型番1128010502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交通整理灯G&R

交通整理灯G&R

    スリーライク 合図灯 レッド&ブルー

    スリーライク 合図灯 レッド&ブルー

      グリーンクロス 交通整理灯GL型 φ30×930mm

      グリーンクロス 交通整理灯GL型 φ30×930mm

        グリーンクロス 交通整理灯GC型 φ30×550mm

        グリーンクロス 交通整理灯GC型 φ30×550mm

          スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

          スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

            ミツトモ 点滅指示灯 赤

            ミツトモ 点滅指示灯 赤

              ミズケイ 誘導棒「花子」<82cm赤青LED切替>

              ミズケイ 誘導棒「花子」<82cm赤青LED切替>

                赤白切り替え LED合図灯

                赤白切り替え LED合図灯

                  マルチ誘導棒「誘灯生」

                  マルチ誘導棒「誘灯生」

                    [LED信号灯用]壁面取付ブラケット

                    [LED信号灯用]壁面取付ブラケット

                      LED合図灯

                      LED合図灯

                        トーグ スーパーリフレクターライトESL-2

                        トーグ スーパーリフレクターライトESL-2

                          ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ

                          ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ

                            メーカー グリーンクロス スリーライク グリーンクロス グリーンクロス スリーライク イチネンアクセス ミズケイ トラスコ中山 ミズケイ エスコ トラスコ中山 トーグ安全工業 キャットアイ
                            通常価格 3,298円 2,718円 5,202円 2,410円 4,406円 1,990円 2,043円 2,259円 2,169円 1,430円 2,647円 2,904円 6,301円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   7日目   1日目   7日目   4日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~  
                            仕様1 ・NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。・スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。・高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1128010501
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様2 仕様3

                            3,298円

                            ( 3,628円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ・衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。・Φ30mm・長さ:600mm・交通誘導灯・LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式・単2電池x3本(別売)・JANコード:4562461486770・トラスココード:854-7663・質量:180g・ポリカーボネイト製

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました