(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ワッペン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1127320045
安全ワッペン グリーンクロス アンゼンワッペンLA-045

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
255円
税込単価
281円

【特長】女性支援ワッペンです。材質1:軟質ビニール(スポンジ入り)

詳細情報を確認する

型番

1127320045 解除

Loading...

 
カタログを表示

1127320045 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1127320045

1127320045

4562461484264
853-7505
軟質ビニール

5個

255( 281円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
女性支援ワッペンです。
材質1:軟質ビニール(スポンジ入り)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ワッペンの型番1127320045のページです。
型番1127320045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ワッペン

安全ワッペン

    ビニールワッペン「みんなで進めよう危険予知」

    ビニールワッペン「みんなで進めよう危険予知」

      ビニールワッペン「私はKY活動を行います。」

      ビニールワッペン「私はKY活動を行います。」

        グリーンクロス 役職表示ワッペン 元方安全衛生管理者

        グリーンクロス 役職表示ワッペン 元方安全衛生管理者

          ビニールワッペン「KY全員参加」

          ビニールワッペン「KY全員参加」

            グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全委員

            グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全委員

              グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全当番

              グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全当番

                グリーンクロス 役職表示ワッペン 作業員

                グリーンクロス 役職表示ワッペン 作業員

                  グリーンクロス 役職表示ワッペン 作業主任者

                  グリーンクロス 役職表示ワッペン 作業主任者

                    グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全衛生推進者

                    グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全衛生推進者

                      グリーンクロス 役職表示ワッペン 衛生管理者

                      グリーンクロス 役職表示ワッペン 衛生管理者

                        グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全管理者

                        グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全管理者

                          グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全パトロール

                          グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全パトロール

                            メーカー グリーンクロス 日本緑十字社 日本緑十字社 グリーンクロス 日本緑十字社 グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 230円 491円 489円 273円 491円 297円 273円 314円 289円 273円 289円 289円 314円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ ワッペン ワッペン ワッペン ワッペン ワッペン ワッペン - ワッペン ワッペン ワッペン ワッペン ワッペン ワッペン
                            ピンク - - - - - - - - - - - -
                            表示内容 協力しよう共に働く環境づくり。 みんなで進めよう 危険予知 私はKY活動を行います。 元方安全衛生管理者 KY 全員参加 安全委員 - 作業員 作業主任者 安全衛生推進者 衛生管理者 安全管理者 安全パトロール
                            質量(g) 20 - - 10.000 - 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
                            横(mm) 60 - - 70 - 70 - 70 70 70 70 70 70

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1127320044
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 材質1

                            230円

                            ( 253円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4562461484257783-8051軟質ビニール(スポンジ入)

                            腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました