(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス 差込式ポケット腕章 緑色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1127200100
グリーンクロス 差込式ポケット腕章 緑色 ワンショウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,021円
税込単価
1,123円

【特長】・ジップロック式のポケット腕章です。・表示内容をプリントアウトし、ご自...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    PVC製
  • 横(mm):
    425
  • 縦(mm):
    95

型番

1127200100 解除

Loading...

商品情報を表示

1127200100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1127200100

4562461487470
857-0670

5個

1,021( 1,123円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジップロック式のポケット腕章です。
・表示内容をプリントアウトし、ご自由に差し替えいただけます。
【用途】
・色分けやオリジナル腕章制作に。
【材質】
・PVC製

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス 差込式ポケット腕章 緑色の型番1127200100のページです。
型番1127200100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス 差込式ポケット腕章 緑色

グリーンクロス 差込式ポケット腕章 緑色

    e (イー) 腕章用ロングゴムバンドゴムバンド

    e (イー) 腕章用ロングゴムバンドゴムバンド

      ヘリア腕章

      ヘリア腕章

        ポケット式ビニール腕章

        ポケット式ビニール腕章

          グリーンクロス ワイド腕章無地

          グリーンクロス ワイド腕章無地

            腕章ジョイントマジック式

            腕章ジョイントマジック式

              グリーンクロス ビニール腕章 青無地

              グリーンクロス ビニール腕章 青無地

                グリーンクロス ビニール腕章 緑無地

                グリーンクロス ビニール腕章 緑無地

                  ファスナー付腕章(差込式)

                  ファスナー付腕章(差込式)

                    グリーンクロス ビニール腕章 赤無地

                    グリーンクロス ビニール腕章 赤無地

                      腕章 無地 黄 ナフ-AH1Y

                      腕章 無地 黄 ナフ-AH1Y

                        交通腕章(夜光テープ付) 67022

                        交通腕章(夜光テープ付) 67022

                          ファスナー付腕章(クリップタイプ)

                          ファスナー付腕章(クリップタイプ)

                            メーカー グリーンクロス つくし工房 つくし工房 つくし工房 グリーンクロス トラスコ中山 グリーンクロス グリーンクロス トラスコ中山 グリーンクロス コクヨ アイトス トラスコ中山
                            通常価格 1,021円 522円 160円 265円 742円 450円 673円 662円 630円 673円 433円 846円 965円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目   7日目   7日目   1日目   7日目   5日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 腕章 - - - - 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 - 腕章 腕章
                            質量(g) 40.000 - - - - - 20 20 - 20 - - -
                            材質1 PVC製 - - - - - 軟質塩化ビニール製 軟質塩化ビニール製 - 軟質塩化ビニール製 - - -
                            横(mm) 425 - - - - - 400 400 - 400 - - -
                            縦(mm) 95 - - - - - 90 90 - 90 - - -

                            グリーンクロス 差込式ポケット腕章 緑色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1127200101
                            1127200102
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            1,021円

                            ( 1,123円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            4562461487487857-0671

                            1,021円

                            ( 1,123円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            4562461487494857-0672

                            腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました