(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス ビニール腕章134 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス ビニール腕章134 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
662円
税込単価
728円

【特長】・軟質ビニール腕章で、扱いやすくなっております。・職務をわかりやすく表...

詳細情報を確認する

型番

1127100134 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1127100134

5個

662( 728円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質ビニール腕章で、扱いやすくなっております。
・職務をわかりやすく表示しています。
【用途】
・腕章
【商品仕様】
・幅:400mm
・高さ:90mm
・ハトメ
・安全ピン
・ホック式
・JANコード:4562461487210
・トラスココード:857-0648
・質量:20g
【材質/仕上】
・軟質塩化ビニール製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス ビニール腕章134 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の型番1127100134のページです。
型番1127100134に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス ビニール腕章134 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者

グリーンクロス ビニール腕章134 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者

    グリーンクロス ビニール腕章135 足場の組立等作業主任者

    グリーンクロス ビニール腕章135 足場の組立等作業主任者

      グリーンクロス ビニール腕章132 ずい道等の覆工作業主任者

      グリーンクロス ビニール腕章132 ずい道等の覆工作業主任者

        グリーンクロス ビニール腕章137 作業責任者

        グリーンクロス ビニール腕章137 作業責任者

          グリーンクロス ビニール腕章133 ずい道等の掘削作業主任者

          グリーンクロス ビニール腕章133 ずい道等の掘削作業主任者

            グリーンクロス ビニール腕章126 安全衛生責任者

            グリーンクロス ビニール腕章126 安全衛生責任者

              グリーンクロス ビニール腕章108 作業指揮者

              グリーンクロス ビニール腕章108 作業指揮者

                グリーンクロス ビニール腕章136 鋼橋架設等作業主任者

                グリーンクロス ビニール腕章136 鋼橋架設等作業主任者

                  グリーンクロス ビニール腕章122 交通整理員

                  グリーンクロス ビニール腕章122 交通整理員

                    グリーンクロス ビニール腕章118 重機運転者

                    グリーンクロス ビニール腕章118 重機運転者

                      グリーンクロス ビニール腕章148 工事責任者

                      グリーンクロス ビニール腕章148 工事責任者

                        グリーンクロス ビニール腕章103 安全推進員

                        グリーンクロス ビニール腕章103 安全推進員

                          グリーンクロス ビニール腕章104 統括安全衛生責任者

                          グリーンクロス ビニール腕章104 統括安全衛生責任者

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 662円 662円 662円 662円 662円 720円 662円 662円 662円 720円 662円 720円 720円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章
                            表示内容 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 足場の組立等作業主任者 ずい道等の覆工作業主任者 作業責任者 ずい道等の掘削作業主任者 安全衛生責任者 作業指揮者 鋼橋架設等作業主任者 交通整理員 重機運転者 工事責任者 安全推進員 統括安全衛生責任者
                            JANコード 4562461487210 4562461487227 4562461487197 4562461487241 4562461487203 4562461487135 4562461486954 4562461487234 4562461487098 4562461487050 4562461487357 4562461486909 4562461486916
                            質量(g) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

                            グリーンクロス ビニール腕章134 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました