(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス ビニール腕章128 安全責任者

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス ビニール腕章128 安全責任者

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
720円
税込単価
792円

【特長】・軟質ビニール腕章で、扱いやすくなっております。・職務をわかりやすく表...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • 色:
  • 表示内容:
    安全責任者
  • JANコード:
    4562461487159
  • 質量(g):
    20
  • トラスココード:
    857-0642
  • 材質1:
    軟質塩化ビニール製
  • 横(mm):
    400
  • 縦(mm):
    90

型番

1127100128 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1127100128

5個

720( 792円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質ビニール腕章で、扱いやすくなっております。
・職務をわかりやすく表示しています。
【用途】
・腕章
【商品仕様】
・幅:400mm
・高さ:90mm
・ハトメ
・安全ピン
・ホック式
・JANコード:4562461487159
・トラスココード:857-0642
・質量:20g
【材質/仕上】
・軟質塩化ビニール製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス ビニール腕章128 安全責任者の型番1127100128のページです。
型番1127100128に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス ビニール腕章128 安全責任者

グリーンクロス ビニール腕章128 安全責任者

    グリーンクロス ビニール腕章141 安全委員

    グリーンクロス ビニール腕章141 安全委員

      グリーンクロス ビニール腕章103 安全推進員

      グリーンクロス ビニール腕章103 安全推進員

        グリーンクロス ビニール腕章150 安全巡視員

        グリーンクロス ビニール腕章150 安全巡視員

          グリーンクロス ビニール腕章102 安全管理者

          グリーンクロス ビニール腕章102 安全管理者

            グリーンクロス ビニール腕章105 交通整理員

            グリーンクロス ビニール腕章105 交通整理員

              グリーンクロス ビニール腕章101 安全担当者

              グリーンクロス ビニール腕章101 安全担当者

                グリーンクロス ビニール腕章123 安全当番

                グリーンクロス ビニール腕章123 安全当番

                  グリーンクロス ビニール腕章145 監理技術者

                  グリーンクロス ビニール腕章145 監理技術者

                    グリーンクロス ビニール腕章104 統括安全衛生責任者

                    グリーンクロス ビニール腕章104 統括安全衛生責任者

                      グリーンクロス ビニール腕章142 統括安全衛生管理者

                      グリーンクロス ビニール腕章142 統括安全衛生管理者

                        グリーンクロス ビニール腕章115 誘導員

                        グリーンクロス ビニール腕章115 誘導員

                          グリーンクロス ビニール腕章129 救護技術管理者

                          グリーンクロス ビニール腕章129 救護技術管理者

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 720円 720円 720円 720円 720円 720円 662円 662円 662円 720円 720円 720円 720円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章
                            表示内容 安全責任者 安全委員 安全推進員 安全巡視員 安全管理者 交通整理員 安全担当者 安全当番 監理技術者 統括安全衛生責任者 統括安全衛生管理者 誘導員 救護技術管理者
                            JANコード 4562461487159 4562461487289 4562461486909 4562461487371 4562461486893 4562461486923 4562461486886 4562461487104 4562461487326 4562461486916 4562461487296 4562461487029 4562461487166
                            質量(g) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

                            グリーンクロス ビニール腕章128 安全責任者のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました