(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス ビニール腕章127 高所作業員

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス ビニール腕章127 高所作業員

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
720円
税込単価
792円

【特長】・軟質ビニール腕章で、扱いやすくなっております。・職務をわかりやすく表...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • 色:
  • 表示内容:
    高所作業員
  • JANコード:
    4562461487142
  • 質量(g):
    20
  • トラスココード:
    857-0641
  • 材質1:
    軟質塩化ビニール製
  • 横(mm):
    400
  • 縦(mm):
    90

型番

1127100127 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1127100127

5個

720( 792円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質ビニール腕章で、扱いやすくなっております。
・職務をわかりやすく表示しています。
【用途】
・腕章
【商品仕様】
・幅:400mm
・高さ:90mm
・ハトメ
・安全ピン
・ホック式
・JANコード:4562461487142
・トラスココード:857-0641
・質量:20g
【材質/仕上】
・軟質塩化ビニール製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス ビニール腕章127 高所作業員の型番1127100127のページです。
型番1127100127に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス ビニール腕章127 高所作業員

グリーンクロス ビニール腕章127 高所作業員

    腕章「火気立会人」

    腕章「火気立会人」

      腕章「防火管理者」

      腕章「防火管理者」

        腕章-8A

        腕章-8A

          自衛消防隊用腕章「自衛消防隊救助係」

          自衛消防隊用腕章「自衛消防隊救助係」

            腕章「安全委員」

            腕章「安全委員」

              グリーンクロス ビニール腕章 赤無地

              グリーンクロス ビニール腕章 赤無地

                自衛消防隊用腕章「自衛消防隊連絡係」

                自衛消防隊用腕章「自衛消防隊連絡係」

                  自衛消防隊用腕章「自衛消防隊救護係」

                  自衛消防隊用腕章「自衛消防隊救護係」

                    自衛消防隊用腕章「自衛消防隊」

                    自衛消防隊用腕章「自衛消防隊」

                      自衛消防隊用腕章「自衛消防隊広報係」

                      自衛消防隊用腕章「自衛消防隊広報係」

                        自衛消防隊用腕章「自衛消防隊搬出係」

                        自衛消防隊用腕章「自衛消防隊搬出係」

                          メーカー グリーンクロス 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 グリーンクロス 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                          通常価格 720円 929円 929円 862円 779円 929円 673円 779円 779円 779円 779円 779円
                          通常出荷日 7日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   7日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                          商品タイプ 腕章 腕章 腕章 - 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章
                          レッド レッド - レッド グリーン レッド レッド レッド レッド レッド
                          表示内容 高所作業員 火気立会人 防火管理者 - 自衛消防隊 救助係 安全委員 無地 自衛消防隊 連絡係 自衛消防隊 救護係 自衛消防隊 自衛消防隊 広報係 自衛消防隊 搬出係
                          JANコード 4562461487142 - - - - - 4562461486862 - - - - -
                          質量(g) 20 - - - - - 20 - - - - -

                          グリーンクロス ビニール腕章127 高所作業員のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました