(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス ビニール腕章 緑無地

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス ビニール腕章 緑無地

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
662円 ~ 720円
税込価格
728円 ~ 792円

【特長】・軟質ビニール無地腕章で、オリジナルの腕章が作製できます。【用途】・腕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • 質量(g):
    20
  • 材質1:
    軟質塩化ビニール製
  • 横(mm):
    400
  • 縦(mm):
    90

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
無地
4562461486831
857-0606

5個

673( 740円 )

7日目

特定化学物質等作業主任者
4562461487173
857-0644

5個

720( 792円 )

7日目

現場代理人
4562461487258
857-0652

5個

720( 792円 )

7日目

警備員
4562461487265
857-0653

5個

720( 792円 )

7日目

元方安全衛生管理者
4562461487272
857-0654

5個

720( 792円 )

7日目

店社安全衛生管理者
4562461487302
857-0657

5個

720( 792円 )

7日目

主任技術者
4562461487340
857-0661

5個

662( 728円 )

7日目

石綿作業主任者
4562461487425
857-0669

5個

720( 792円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質ビニール無地腕章で、オリジナルの腕章が作製できます。
【用途】
・腕章
【商品仕様】
・幅:400mm
・高さ:90mm
・ハトメ
・安全ピン
・ホック式
・JANコード:4562461486831
・トラスココード:857-0606
・質量:20g
【材質/仕上】
・軟質塩化ビニール製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス ビニール腕章 緑無地

グリーンクロス ビニール腕章 緑無地

    グリーンクロス ビニール腕章 黄無地

    グリーンクロス ビニール腕章 黄無地

      グリーンクロス ワイド腕章無地

      グリーンクロス ワイド腕章無地

        グリーンクロス ビニール腕章 赤無地

        グリーンクロス ビニール腕章 赤無地

          グリーンクロス ビニール腕章 青無地

          グリーンクロス ビニール腕章 青無地

            ヘリア腕章

            ヘリア腕章

              腕章 7A 7B

              腕章 7A 7B

                グリーンクロス ビニール腕章174 作業員

                グリーンクロス ビニール腕章174 作業員

                  グリーンクロス ビニール腕章120 クレーン運転者

                  グリーンクロス ビニール腕章120 クレーン運転者

                    ワイド腕章

                    ワイド腕章

                      グリーンクロス ビニール腕章113 酸欠危険作業主任者

                      グリーンクロス ビニール腕章113 酸欠危険作業主任者

                        グリーンクロス ビニール腕章149 品質証明員

                        グリーンクロス ビニール腕章149 品質証明員

                          腕章「安全衛生委員」

                          腕章「安全衛生委員」

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス つくし工房 日本緑十字社 グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス 日本緑十字社
                            通常価格 662円 673円 742円 673円 673円 160円 929円 720円 662円 669円 662円 662円 929円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   2日目~  
                            商品タイプ 腕章 腕章 - 腕章 腕章 - 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章
                            質量(g) 20 20 - 20 20 - - 20 20 20 20 20 -
                            材質1 軟質塩化ビニール製 軟質塩化ビニール製 - 軟質塩化ビニール製 軟質塩化ビニール製 - - 軟質塩化ビニール製 軟質塩化ビニール製 軟質塩化ビニール 軟質塩化ビニール製 軟質塩化ビニール製 -
                            横(mm) 400 400 - 400 400 - - 400 400 - 400 400 -
                            縦(mm) 90 90 - 90 90 - - 90 90 - 90 90 -

                            グリーンクロス ビニール腕章 緑無地のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました