(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クレオソート用ハケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11269
クレオソート用ハケ クレオソートヨウハケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
307円
税込単価
338円

【特長】・粘度の低いクレオソートの塗装に最適な刷毛です。・毛材は馬毛、山羊毛。

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    毛材:馬毛、山羊毛

Loading...

商品情報を表示

11269 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刷毛幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11269

70
4972883112698
806-5789
40.000

1個

307( 338円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・粘度の低いクレオソートの塗装に最適な刷毛です。・毛材は馬毛、山羊毛。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クレオソート用ハケの型番11269のページです。
型番11269に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレオソート用ハケ

クレオソート用ハケ

    コールタール用ハケ

    コールタール用ハケ

      ペイント用刷毛(木柄)

      ペイント用刷毛(木柄)

        高級ニス刷毛

        高級ニス刷毛

          徳用ニス刷毛(木柄)

          徳用ニス刷毛(木柄)

            特用 コールタール用刷毛

            特用 コールタール用刷毛

              金巻き万能刷毛

              金巻き万能刷毛

                多用途刷毛

                多用途刷毛

                  プロラック・ニス用刷毛

                  プロラック・ニス用刷毛

                    プロダメ込み刷毛

                    プロダメ込み刷毛

                      長柄高級万能刷毛

                      長柄高級万能刷毛

                        白鉄骨用刷毛

                        白鉄骨用刷毛

                          TRUSCO 万能用刷毛

                          TRUSCO 万能用刷毛

                            メーカー コーワ コーワ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ハンディ・クラウン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 307円 307円 948円 671円 596円 315円 1,025円 731円 1,647円 2,276円 1,129円 2,937円 482円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質1 毛材:馬毛、山羊毛 毛材:山羊毛、化繊 - - - - - - - - - - -

                            クレオソート用ハケのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11270
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刷毛幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            418円

                            ( 460円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            754972883112704806-579080.000

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました