(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールシーズンベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1125180102
オールシーズンベスト オールシーズンベスト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,280円 4,819円
税込単価
5,808円 5,301円

【特長】・通気性に優れた大きなメッシュを採用しています。・反射クロスにも穴加工...

詳細情報を確認する

型番

1125180102 解除

Loading...

商品情報を表示

1125180102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1125180102

1125180102

オレンジ
4562461482994
854-7261
蛍光オレンジ

3個

5,280円

4,819

( 5,301円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性に優れた大きなメッシュを採用しています。
・反射クロスにも穴加工があり通気性抜群で、夜間作業も安心です。
・蛍光色で視認性に優れています。
・冬場の寒さにも耐える素材です。
【用途】
・安全ベストに。
【材質】
・生地:ナイロンメッシュ
・反射部:反射クロス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オールシーズンベスト の型番1125180102のページです。
型番1125180102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールシーズンベスト

オールシーズンベスト

    TRUSCO メッシュ安全ベスト

    TRUSCO メッシュ安全ベスト

      安全ベスト ネイビー/イエロー

      安全ベスト ネイビー/イエロー

        耐候性ベスト

        耐候性ベスト

          反射タスキ HT-1

          反射タスキ HT-1

            グリーンクロス オールシーズンベスト ピンク

            グリーンクロス オールシーズンベスト ピンク

              グリーンクロス オールシーズンベスト アクアブルー

              グリーンクロス オールシーズンベスト アクアブルー

                安全ベスト90ふちピカフラッシュ

                安全ベスト90ふちピカフラッシュ

                  TRUSCO フリース付安全ベスト

                  TRUSCO フリース付安全ベスト

                    エコノミーベスト(黄) ポリエステル

                    エコノミーベスト(黄) ポリエステル

                      高視認性安全カーゴパンツ

                      高視認性安全カーゴパンツ

                        ユニット 蛍光ベスト ポリエステル

                        ユニット 蛍光ベスト ポリエステル

                          高輝度タスキ

                          高輝度タスキ

                            メーカー グリーンクロス トラスコ中山 ミズケイ スリーライク ミドリ安全 グリーンクロス グリーンクロス ミズケイ トラスコ中山 ユニット タカヤ商事 ユニット スリーライク
                            通常価格 5,280円 4,010円 1,380円 5,502円 933円 4,706円 4,337円 1,980円 4,973円 1,725円 11,280円 5,070円 165円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   6日目   1日目   4日目   7日目   1日目   5日目~   1日目~   6日目   5日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト - タスキ - - 安全ベスト - 安全ベスト ウエア 安全ベスト タスキ
                            本体材質 ナイロンメッシュ ポリエステル ナイロンメッシュ - PVC - - - - ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル
                            LED有無 - - - - -
                            着丈(cm) 約56 60 - 57 - - - - - 約55 - 約58 -
                            胴回り(cm) 約80~130 - - 35 - - - - - 約80~104 - 約106~122 -

                            オールシーズンベスト のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1125180101
                            1125180103
                            1125180109
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 色詳細

                            5,280円

                            ( 5,808円 )
                            3個 あり

                            7日目

                            蛍光グリーン4562461482987854-7260蛍光黄緑

                            5,280円

                            ( 5,808円 )
                            3個 あり

                            7日目

                            蛍光イエロー4562461483007854-7262-

                            5,280円

                            ( 5,808円 )
                            3個 あり

                            7日目

                            ブルー4562461483014854-7263紺色

                            安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました