(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

筆ばけ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11243
筆ばけ フデバケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
349円
税込単価
384円

【特長】・接着剤を使用していない耐溶剤性に優れた小刷毛です。・先付加工している...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

11243 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11243

26
15
4972883112438
806-5773
8.000
210

5個

349( 384円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着剤を使用していない耐溶剤性に優れた小刷毛です。
・先付加工しているので毛先がしなやかです。
・工作材など小物の塗装に向いています。
【用途】
・水性塗料用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

筆ばけの型番11243のページです。
型番11243に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

筆ばけ

筆ばけ

    合成樹脂塗料用刷毛 「はやて」 筋違 白

    合成樹脂塗料用刷毛 「はやて」 筋違 白

      ペイント用刷毛 豚毛金巻

      ペイント用刷毛 豚毛金巻

        ナイロン丸筆"Nero"

        ナイロン丸筆"Nero"

          プロ黒鉄骨用刷毛

          プロ黒鉄骨用刷毛

            プロ竹ペイント上塗用

            プロ竹ペイント上塗用

              白毛 トマト

              白毛 トマト

                塗錦

                塗錦

                  特別最上級 水性用刷毛

                  特別最上級 水性用刷毛

                    プロ鉄骨・橋梁用白平刷毛

                    プロ鉄骨・橋梁用白平刷毛

                      なめらか工作用刷毛

                      なめらか工作用刷毛

                        ウレタン塗料用刷毛

                        ウレタン塗料用刷毛

                          徳用ニス刷毛(木柄)

                          徳用ニス刷毛(木柄)

                            メーカー コーワ 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 コーワ トラスコ中山 トラスコ中山 好川産業 コーワ 好川産業 トラスコ中山 ハンディ・クラウン トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 349円 590円 620円 182円 2,320円 1,526円 292円 440円 338円 6,613円 424円 1,499円 596円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目   5日目   5日目   1日目~   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 水性用刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛 鉄鋼用刷毛 油性用刷毛 ニス用刷毛 - 水性用刷毛 鉄鋼用刷毛 刷毛 防水剤用刷毛 ニス用刷毛
                            材質(毛) 化学繊維 山羊毛 - 化学繊維 馬毛 馬毛 混毛 - 化学繊維 混毛 化学繊維 混毛 山羊毛
                            材質2 柄:木 - - 柄:木 - - - - - - - - -
                            玉厚(mm) 3 - - - - - - - - - - - -
                            適合塗料 水性塗料 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11244
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            毛丈
                            (mm)
                            刷毛幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm)

                            524円

                            ( 576円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            30304972883112445806-577413.000230

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました