(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

振動軽減手袋シンゲンクン プロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

振動軽減手袋シンゲンクン プロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

【特長】・編み手袋に振動軽減効果のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
  • JANコード:
    4970181117193
  • トラスココード:
    813-6849
  • 質量(g):
    172.000
  • 材質1:
    手袋:綿、ナイロン
  • 材質2:
    振動軽減材:合成ゴム
  • 手のひら周り(cm):
    24.6
  • 全長(cm):
    25.5
  • 中指長さ(cm):
    8

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気など、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属などのバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • お子様やペットが触れないように注意してください。 極端な低温場所では粘着力低下します。(最適:5~40℃)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1122

3個

1,500( 1,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・編み手袋に振動軽減効果のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋です
・革素材の防振手袋と比較して、通気性がよく、やわらかい使い心地です
・手の甲部にもクッションゴムコート加工が施された安全性の高い手袋です
・すべり止め付きなので、運搬作業にも併用できます
【用途】
・刈払機・チェーンソー・グラインダーなど振動工具の取り扱い/自動車工業/鉄鋼業など

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気など、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属などのバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • お子様やペットが触れないように注意してください。 極端な低温場所では粘着力低下します。(最適:5~40℃)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

振動軽減手袋シンゲンクン プロの型番1122のページです。
型番1122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

振動軽減手袋シンゲンクン プロ

振動軽減手袋シンゲンクン プロ

    防振手袋 ダンシングネオ

    防振手袋 ダンシングネオ

      防振・耐切創手袋 森の定番

      防振・耐切創手袋 森の定番

        防振手袋 ダンシング

        防振手袋 ダンシング

          防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

          防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

            防振手袋 森の定番

            防振手袋 森の定番

              振動軽減手袋 快振くん

              振動軽減手袋 快振くん

                BD-503 無敵ナックル

                BD-503 無敵ナックル

                  インパクト手袋 AV-503-10

                  インパクト手袋 AV-503-10

                    森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)

                    森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)

                      1122 振動軽減手袋しんげんくんプロ

                      1122 振動軽減手袋しんげんくんプロ

                        防振手袋 No.3

                        防振手袋 No.3

                          森の定番 防振・耐切創手袋(ロング)

                          森の定番 防振・耐切創手袋(ロング)

                            メーカー アトム(安全・保護用品) 富士グローブ マックス(手袋) 富士グローブ マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) 富士グローブ アズワン マックス(手袋) アトム(安全・保護用品) 富士グローブ マックス(手袋)
                            通常価格 1,500円 3,068円 5,600円 1,545円 5,500円 4,400円 3,000円 488円 3,710円 3,830円 1,554円 2,789円 5,397円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~  
                            サイズ フリー L - - - - - - - - フリー フリー -
                            - - - - - - - - - クロ - -
                            JANコード 4970181117193 - - - - - - - - - 4970181117193 - -
                            トラスココード 813-6849 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 172.000 - - - - - - - - - - - -

                            振動軽減手袋シンゲンクン プロのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました