(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“エア・フルードガン 210シリーズ”アジャスタブルジェットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“エア・フルードガン 210シリーズ”アジャスタブルジェットタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,358円 ~ 8,642円
税込価格
9,194円 ~ 9,506円

【特長】・1本で空気、液体の両方に対応可能なマルチフロータイプです。・強力噴射...

詳細情報を確認する

  • ノズル口径(mm):
    12.6
  • 材質1:
    本体:ポリアセタール(POM)
  • ノズル取付口:
    M14×1
  • ノズル長(mm):
    62

(i)ご注意

  • エア取付口側からコンタミが混入しないようにして下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
エア取付口
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7391390268860
270
818-9233
フルードニップル
255
10

1個

8,642( 9,506円 )

1日目

7391390264053
205.000
818-9234
NPT1/4メネジ
251
10

1個

8,358( 9,194円 )

1日目

7391390287939
261.000
818-9235
G1/2メネジ真鍮
258
10

1個

8,528( 9,381円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本で空気、液体の両方に対応可能なマルチフロータイプです。
・強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。
・レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。
・人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
【用途】
・エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄。
【材質】
・本体:ポリアセタール(POM)

(i)ご注意

  • エア取付口側からコンタミが混入しないようにして下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“エア・フルードガン 210シリーズ”アジャスタブルジェットタイプ

“エア・フルードガン 210シリーズ”アジャスタブルジェットタイプ

    キャタピラエアダスターガン

    キャタピラエアダスターガン

      “エア・フルードガン 208シリーズ”スターチップノズル

      “エア・フルードガン 208シリーズ”スターチップノズル

        高圧用エアーダスター

        高圧用エアーダスター

          エアダスターノズル E80G-2H10JBP

          エアダスターノズル E80G-2H10JBP

            キャタピラスライドダスターガン

            キャタピラスライドダスターガン

              "エア・フルードガン 208シリーズ"標準ノズル

              "エア・フルードガン 208シリーズ"標準ノズル

                フレキシブルノズル 空気適用

                フレキシブルノズル 空気適用

                  AD-4 エアーダスターロングノズル

                  AD-4 エアーダスターロングノズル

                    エアーガン

                    エアーガン

                      トラスコ中山 エアダスター TD-100-DX

                      トラスコ中山 エアダスター TD-100-DX

                        エアーダスター(流量調整ノズル)

                        エアーダスター(流量調整ノズル)

                          マッハ高圧樹脂製エアーダスター

                          マッハ高圧樹脂製エアーダスター

                            メーカー セインジャパン 近畿製作所(エアダスターガン) セインジャパン UNITED WTBワタベコーポレーション 近畿製作所(エアダスターガン) セインジャパン UNITED ベッセル 栗田製作所 トラスコ中山 ベッセル フジマック
                            通常価格 8,358円 3,928円 3,313円 1,440円 21,047円 2,900円 3,002円 969円 3,071円 2,751円 4,488円 2,730円 5,100円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            ノズル口径(mm) 12.6 - 3.5 - 特殊 0.8X5穴 3.5 - 2.5 2 16 2 -
                            材質1 本体:ポリアセタール(POM) - - - - - 本体:ポリアセタール(POM) - - - - - -
                            ノズル取付口 M14×1 - M14×1 - - - M14×1 - - - - - -
                            ノズル長(mm) 62 - - - - - - - - - - - -

                            “エア・フルードガン 210シリーズ”アジャスタブルジェットタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました