(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長33.5mm 口径6mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長33.5mm 口径6mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,858円
税込単価
2,044円

【特長】・はね返り防止のエアカーテンを作るので、作業者を飛散する砕片から保護し...

詳細情報を確認する

型番

11-208-9954 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11-208-9954

10

1個

1,858( 2,044円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はね返り防止のエアカーテンを作るので、作業者を飛散する砕片から保護します。
・ノズル閉塞時には、側方の吐出口からエアを放出し、圧力を0.2MPa未満に下げます。
【商品仕様】
・ノズル長(mm):33.5
・ノズル口径(mm):6
・JANコード:7391390211996
・トラスココード:818-9223
・質量:6g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長33.5mm 口径6mmの型番11-208-9954のページです。
型番11-208-9954に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長33.5mm 口径6mm

セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長33.5mm 口径6mm

    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長98mm 口径6mm 11-208-3180

    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長98mm 口径6mm 11-208-3180

      セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長29mm 口径6.2mm

      セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長29mm 口径6.2mm

        セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長376mm 口径2mm

        セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長376mm 口径2mm

          セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0230

          セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0230

            セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長98mm 口径6mm 12-010-3137

            セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長98mm 口径6mm 12-010-3137

              セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長25mm 口径0.9

              セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長25mm 口径0.9

                セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長54mm 口径3.5mm

                セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長54mm 口径3.5mm

                  セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0210

                  セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0210

                    エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

                    エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

                      レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ

                      レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ

                        富士 マッハ高圧インパクトエアーダスター

                        富士 マッハ高圧インパクトエアーダスター

                          セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長53.8mm 口径10mm

                          セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長53.8mm 口径10mm

                            メーカー セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 フジマック セインジャパン
                            通常価格 1,858円 10,675円 1,140円 3,715円 3,401円 6,595円 407円 6,342円 4,560円 2,686円 3,411円 6,064円 1,472円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長33.5mm 口径6mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました