(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エナメルハケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11201
エナメルハケ エナメルハケ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
108円
税込単価
119円

【特長】・毛抜けの少ない小刷毛です・接着剤を使用していないので耐溶剤性がありま...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

11201 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(毛)
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
適合塗料(水性)
適合塗料(油性)
用途
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
全長(mm)
玉厚(mm)
適合塗料
特長1
柄の材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11201

水性用刷毛
山羊毛
19
15
水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用
4972883112018
329-8809
9.500
毛:山羊毛
柄:ポリプロピレン(PP)
180
3
水性〇油性〇ニス△薬品X
毛抜けの少ない小刷毛です。接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。
ポリプロピレン(PP)
1本

5個

108( 119円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛抜けの少ない小刷毛です
・接着剤を使用していないので耐溶剤性があります
【用途】
・水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エナメルハケ の型番11201のページです。
型番11201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エナメルハケ

エナメルハケ

    ペイント刷毛 NS油性用

    ペイント刷毛 NS油性用

      防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

      防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

        スポンジハケ

        スポンジハケ

          万能用ハケ特等

          万能用ハケ特等

            特選万能用ハケ

            特選万能用ハケ

              目地・サッシュ用刷毛 「目地刷毛」

              目地・サッシュ用刷毛 「目地刷毛」

                SP水性用刷毛

                SP水性用刷毛

                  クレオソート用ハケ

                  クレオソート用ハケ

                    DX油性ハケ

                    DX油性ハケ

                      ステイン用コテバケスペアスペア

                      ステイン用コテバケスペアスペア

                        ニス用刷毛 NSニス用

                        ニス用刷毛 NSニス用

                          徳用トタンハケ

                          徳用トタンハケ

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ 大塚刷毛製造 コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ
                            通常価格 108円 345円 199円 95円 639円 274円 927円 282円 307円 231円 585円 318円 639円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目~   3日目   1日目~   5日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~  

                            エナメルハケ のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            塗装
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/28
                            安くてつかいやすいつくりとなっています。
                            次回も購入したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タッピングオイル添付に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/07
                            問題なく使えます。プラスチック部分が大きいですけど、問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11202
                            11203
                            11204
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質(毛) 毛丈
                            (mm)
                            刷毛幅
                            (mm)
                            適合塗料(水性) 適合塗料(油性) 用途 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 全長(mm) 玉厚(mm) 適合塗料 特長1 柄の材質 内容量

                            150円

                            ( 165円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            水性用刷毛山羊毛2330水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用4972883112025329-881712毛:山羊毛柄:ポリプロピレン(PP)1854水性〇油性〇ニス△薬品X毛抜けの少ない小刷毛です。接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。ポリプロピレン(PP)1本

                            193円

                            ( 212円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            水性用刷毛山羊毛2645水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用4972883112032329-882514.000毛:山羊毛柄:ポリプロピレン(PP)1904水性〇油性〇ニス△薬品X毛抜けの少ない小刷毛です。接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。ポリプロピレン(PP)1本

                            304円

                            ( 334円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ---60---4972883112049806-578118毛材:山羊毛-------

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました