(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

富士グローブ 牛床皮ガス溶断溶接用5本指手袋 NO.40B

富士グローブ 牛床皮ガス溶断溶接用5本指手袋 NO.40B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,466円
税込単価
1,613円

【特長】・本体部は牛床革中厚以上を使用することで耐久性に優れています。・袖部は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温の物を直接掴まないで下さい。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1120

10個

1,466( 1,613円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体部は牛床革中厚以上を使用することで耐久性に優れています。
・袖部は15cm使用で袖口を保護します。
【用途】
・溶接・プレス作業に。
・ガス溶断・溶接。
【商品仕様】
・タイプ:26.0
・厚さ(mm):1.4
・全長(cm):33
・幅(mm):8.5
・手の平回り(mm):275
・中指長さ(mm):90
・五本指内縫タイプ
・フリーサイズ
・背縫い内縫い型
・袖部:16cm
・JANコード:4952558112000
・トラスココード:828-8381
・質量:240g
【材質/仕上】
・牛床革

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温の物を直接掴まないで下さい。

商品情報

1120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

富士グローブ 牛床皮ガス溶断溶接用5本指手袋 NO.40Bの型番1120のページです。
型番1120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

富士グローブ 牛床皮ガス溶断溶接用5本指手袋 NO.40B

富士グローブ 牛床皮ガス溶断溶接用5本指手袋 NO.40B

    溶接用手袋“120AP”

    溶接用手袋“120AP”

      溶接用手袋“122AP”

      溶接用手袋“122AP”

        シモン アルゴン溶接手袋 123アルゴン黄

        シモン アルゴン溶接手袋 123アルゴン黄

          牛床革手袋 内縫い

          牛床革手袋 内縫い

            溶接用3本指手袋 牛床革

            溶接用3本指手袋 牛床革

              革製保護具 “206ズボン”

              革製保護具 “206ズボン”

                革製保護具 “204上衣”

                革製保護具 “204上衣”

                  アルゴン溶接用クレスト床袖手袋

                  アルゴン溶接用クレスト床袖手袋

                    富士グローブ 皮製 ゴム式足カバー

                    富士グローブ 皮製 ゴム式足カバー

                      溶接用牛床革足カバー

                      溶接用牛床革足カバー

                        メーカー 富士グローブ シモン シモン シモン シモン トラスコ中山 シモン シモン 富士グローブ 富士グローブ シモン
                        通常価格 1,466円 3,072円 3,799円 3,671円 1,420円 1,890円 18,175円 18,175円 2,716円 5,748円 3,776円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目   2日目   6日目  

                        富士グローブ 牛床皮ガス溶断溶接用5本指手袋 NO.40Bのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました