(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラー布テープ No.111

カラー布テープ No.111

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
573円 ~ 993円
税込価格
630円 ~ 1,092円

【特長】・手で簡単に切れますので作業効率がアップします。・糊厚があるので粗面に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
  • 電気絶縁用には使用しないで下さい。
  • 貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい。
  • テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

カラー布テープ No.111 製品特長01
  • 豊富なカラーバリエーション
  • カラー:ライトブルー・青・焦げ茶・紫・銀・黒・白・黄・オレンジ・ピンク・赤・ワカクサ・緑・オリーブ
  • 重梱包用
  • 各種資材の仮固定、保護、結束に
  • 識別テープとして最適です
 
基材粘着剤粘着力
(N/25mm)
引張強さ
(N/25mm)
厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(m)
スフ織物天然ゴム系10.8140.20.3025、38、50、60、75、10025

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色詳細
JANコード
トラスココード
材質2
材質1
引張強度(N/10mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー・ライトブルー
50
4970520323414
808-0946
粘着剤:ゴム系
基材:スフ織布
-
450

1個

573( 630円 )

7日目

グリーン・ライトグリーン
50
4970520323513
808-0948
粘着剤:ゴム系
基材:スフ織布
-
450

1個

573( 630円 )

7日目

ブルー・ライトブルー
50
ライトブルー
4970520332133
808-0950
粘着剤:ゴム系
基材:スフ織布
-
450

1個

573( 630円 )

7日目

オレンジ
50
-
4970520332201
808-0952
粘着剤:ゴム系
基材:スフ織布
-
450

1個

573( 630円 )

7日目

グリーン・ライトグリーン
50
オリーブ
4970520332287
808-0954
粘着剤:ゴム系
基材:スフ織布
-
450

1個

573( 630円 )

7日目

レッド・ピンク
50
ピンク
4970520332362
808-0955
粘着剤:ゴム系
基材:スフ織布
-
450

1個

573( 630円 )

7日目

レッド・ピンク
50
4970520323315
808-0957
粘着剤:ゴム系
基材:スフ織布
-
450

1個

573( 630円 )

7日目

レッド・ピンク
75
4970520332461
828-3023
-
基材:スフ織布●粘着剤:ゴム系
66.6
676

1個

993( 1,092円 )

9日目

シルバー
50
-
4970520323711
808-0959
粘着剤:ゴム系
基材:スフ織布
-
450

1個

573( 630円 )

7日目

グリーン・ライトグリーン
50
わかくさいろ
4970520332768
808-0961
粘着剤:ゴム系
基材:スフ織布
-
450

1個

573( 630円 )

7日目

パープル
50
-
4970520332812
808-0962
粘着剤:ゴム系
基材:スフ織布
-
450

1個

573( 630円 )

7日目

ブラック・グレー
50
4970520323612
808-0942
粘着剤:ゴム系
基材:スフ織布
-
450

1個

573( 630円 )

7日目

ブラック・グレー
50
4970520326613
808-0943
粘着剤:ゴム系
基材:スフ織布
-
450

1個

573( 630円 )

7日目

イエロー
50
-
4970520323216
808-0944
粘着剤:ゴム系
基材:スフ織布
-
450

1個

573( 630円 )

7日目

イエロー
50
-
4970520326217
808-0945
粘着剤:ゴム系
基材:スフ織布
-
450

1個

573( 630円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
・糊厚があるので粗面によくなじみます。
・重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
【用途】
・重梱包用。
・各種色分用。

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
  • 電気絶縁用には使用しないで下さい。
  • 貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい。
  • テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラー布テープ No.111

カラー布テープ No.111

    50mmx25m 布粘着テープ(再生PET繊維)

    50mmx25m 布粘着テープ(再生PET繊維)

      布粘着テープ(OD色)

      布粘着テープ(OD色)

        布粘着テープ

        布粘着テープ

          布テープハンディクロス No.404

          布テープハンディクロス No.404

            カラー布粘着テープ,基材強度に優れる

            カラー布粘着テープ,基材強度に優れる

              エスコ 布粘着テープ

              エスコ 布粘着テープ

                布テープPK24・PK27-2・PK28

                布テープPK24・PK27-2・PK28

                  布テープ(スフ)

                  布テープ(スフ)

                    布粘着テープSE PK-30

                    布粘着テープSE PK-30

                      布粘着テープ(梱包用) 50mm×25m×0.2mm

                      布粘着テープ(梱包用) 50mm×25m×0.2mm

                        布テープ No.600V

                        布テープ No.600V

                          OD-001 布テープ

                          OD-001 布テープ

                            メーカー オカモト エスコ エスコ エスコ オカモト nitoms エスコ nitoms オカモト nitoms アズワン 積水化学工業 オカモト
                            通常価格 573円 700円 549円 530円 213円 405円 1,280円 443円 579円 334円 257円 181円 10,895円
                            通常出荷日 7日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目  
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.31 0.215 - 0.23 0.26 - 0.23 - - 0.18 0.2 0.22 0.2
                            基材 布(スフ) 布(合繊) 布(スフ) - 布(スフ) - 布(スフ) - 布(スフ) - - 布(スフ) -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - ゴム系 -

                            カラー布テープ No.111のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました