(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

竹ばけ 白毛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11197
竹ばけ 白毛 タケバケ シロケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
234円
税込単価
257円

【特長】・細部や隅の塗装に便利です。・短柄タイプです。【用途】・水性、油性、ニ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    山羊毛・豚毛
  • 材質2:
    柄:竹
  • 全長(mm):
    220
  • 適合塗料:
    水性〇油性〇ニス△薬品×

Loading...

 
カタログを表示

11197 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
玉厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11197

25
9
4972883111974
806-5778
10
8

5個

234( 257円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細部や隅の塗装に便利です。
・短柄タイプです。
【用途】
・水性、油性、ニス用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

竹ばけ 白毛の型番11197のページです。
型番11197に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

竹ばけ 白毛

竹ばけ 白毛

    豚毛金巻刷毛

    豚毛金巻刷毛

      (ホーム刷毛)油性用刷毛

      (ホーム刷毛)油性用刷毛

        竹ばけ 黒毛

        竹ばけ 黒毛

          金巻ラック刷毛

          金巻ラック刷毛

            白豚毛ダスター短柄

            白豚毛ダスター短柄

              白毛金巻糊刷毛

              白毛金巻糊刷毛

                サッシュ刷毛 白

                サッシュ刷毛 白

                  SP万能刷毛筋違

                  SP万能刷毛筋違

                    白豚毛ラスター850

                    白豚毛ラスター850

                      白毛 トマト

                      白毛 トマト

                        目地用ナイロン刷毛

                        目地用ナイロン刷毛

                          シマ毛金巻刷毛 平 茶

                          シマ毛金巻刷毛 平 茶

                            メーカー コーワ 好川産業 トラスコ中山 コーワ トラスコ中山 好川産業 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 好川産業 好川産業 トラスコ中山 大塚刷毛製造
                            通常価格 234円 213円 305円 213円 385円 289円 999円 557円 199円 184円 292円 1,758円 187円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目~   5日目   3日目   3日目   4日目   5日目~   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質1 山羊毛・豚毛 - - 山羊毛・豚毛 - - - - - - - - -
                            材質2 柄:竹 - - 柄:竹 - - - - - - - - -
                            全長(mm) 220 - - 220 - - - - - - - - -
                            適合塗料 水性〇油性〇ニス△薬品× - - 油性塗料 - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11198
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            毛丈
                            (mm)
                            刷毛幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 玉厚(mm)

                            289円

                            ( 318円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            30154972883111981806-57791511

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました