(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス 路面表示ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1118303301
グリーンクロス 路面表示ステッカー ロメンヒョウジステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,537円
税込単価
4,991円

【特長】・路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます。・すべり止...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    ステッカー
  • 質量(g):
    100.000
  • 材質1:
    軟質アルミ材
  • 横(mm):
    300

型番

1118303301 解除

Loading...

商品情報を表示

1118303301 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1118303301

1118303301

足もと注意
4562461482369
857-0602
450

4個

4,537( 4,991円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます。
・すべり止め処理してあり安全です。
【用途】
・安全標識に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス 路面表示ステッカーの型番1118303301のページです。
型番1118303301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス 路面表示ステッカー

グリーンクロス 路面表示ステッカー

    つくし 標識 「作業通路」  矢印

    つくし 標識 「作業通路」 矢印

      セーフワーク東京 ヘルメット用ステッカー/旗

      セーフワーク東京 ヘルメット用ステッカー/旗

        ユニット 配管ステッカー 左方向表示 工業用水・小 35×75 10枚組

        ユニット 配管ステッカー 左方向表示 工業用水・小 35×75 10枚組

          グリーンクロス スイング標識板のみ SB-2 開口部注意/頭上足元注意

          グリーンクロス スイング標識板のみ SB-2 開口部注意/頭上足元注意

            グリーンクロス スイング標識板のみ SB-6 足もと注意

            グリーンクロス スイング標識板のみ SB-6 足もと注意

              メーカー グリーンクロス つくし工房 つくし工房 ユニット グリーンクロス グリーンクロス
              通常価格 4,537円 768円 686円 956円 3,343円 3,186円
              通常出荷日 7日目   4日目~   4日目   1日目   5日目   5日目  
              取付仕様 ステッカー - - - - -
              質量(g) 100.000 - - - - -
              材質1 軟質アルミ材 - - - - -
              横(mm) 300 - - - - -

              グリーンクロス 路面表示ステッカーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              1118303201
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              表示内容 JANコード トラスココード 縦(mm)

              4,537円

              ( 4,991円 )
              4個 あり

              7日目

              指差呼称4562461482352857-0601450

              安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました