(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス カーブミラー300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

グリーンクロス カーブミラー300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,953円
税込単価
8,748円

【特長】・ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。・壁取付・ポール兼用金具(Φ50...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 仮設専用になります、公道には設置できません。

型番

1116020302 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

ミラー形状丸型ミラー材質ポリカボネート
ミラー枚数1枚タイプ取り付けタイプ
用途屋内外両用注意板
JANコード4562461489955質量(g)1300
トラスココード854-8085高さ(mm)300
像大きさ(曲面R)301幅(mm)300

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1116020302

2個

7,953( 8,748円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
・壁取付・ポール兼用金具(Φ50.8ポールまで)付です。
【用途】
・車庫の出入口に。
・せまい道路の出入口に。
・曲がり角に。
・工場や構内に。
【商品仕様】
・Φ300mm
・完成品
・取付金具付き
・JANコード:4562461489955
・トラスココード:854-8085
・質量:1.3kg
【材質/仕上】
・ポリカーボネイト

(i)ご注意

  • 仮設専用になります、公道には設置できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス カーブミラー300の型番1116020302のページです。
型番1116020302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス カーブミラー300

グリーンクロス カーブミラー300

    グリーンクロス カーブミラー600

    グリーンクロス カーブミラー600

      軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

      軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

        ガレージミラー 丸型

        ガレージミラー 丸型

          ガレージミラー 450Φ

          ガレージミラー 450Φ

            ステンレスミラー

            ステンレスミラー

              フレキシブルタイプミラー 壁丸

              フレキシブルタイプミラー 壁丸

                小型カーブミラー(ステンレスタイプ)オレンジ 取付金具付

                小型カーブミラー(ステンレスタイプ)オレンジ 取付金具付

                  防犯用ミラー

                  防犯用ミラー

                    オールステンレスタイプミラー

                    オールステンレスタイプミラー

                      ガレージミラー ミラー/ガラス

                      ガレージミラー ミラー/ガラス

                        ガレージミラー GMH(丸型)

                        ガレージミラー GMH(丸型)

                          簡易タイプミラー

                          簡易タイプミラー

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス トラスコ中山 信栄物産 マイスト 信栄物産 日本緑十字社 アズワン アズワン 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 7,953円 16,007円 3,266円 5,358円 7,692円 11,598円 10,237円 14,600円 12,535円 10,220円 11,925円 5,260円 21,000円
                            通常出荷日 4日目   2日目   1日目   3日目~   5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目   1日目~   4日目   1日目   5日目~  
                            ミラー形状 丸型 丸型 - 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 - - 丸型 丸型
                            ミラー材質 ポリカボネート ポリカボネート - ガラス アクリル - アクリル ステンレス アクリル ステンレス ガラス ガラス アクリル
                            ミラー枚数 1枚 1枚 - 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ ポールタイプ - ポールタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ
                            用途 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 - 屋内外両用 - 室内専用 屋内外両用 - 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用

                            グリーンクロス カーブミラー300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト