(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホタル鋲

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1115110001
ホタル鋲 ホタルビョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,549円
税込単価
1,704円

【特長】・ホタル鋲の蓄光式タイプになります。・光を吸収し、自ら発光します。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 材質:
    その他
  • 色:
    その他
  • 厚み(mm):
    20
  • 質量(g):
    120.000
  • 材質1:
    ABS蓄光樹脂・デリネーター
  • 奥行(mm):
    100

(i)ご注意

  • 保護具を着用して設置してください。

型番

1115110001 解除

Loading...

商品情報を表示

1115110001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1115110001

1115110001

4573454530738
127-2300
ブルー/ブルー

4個

1,549( 1,704円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホタル鋲の蓄光式タイプになります。
・光を吸収し、自ら発光します。
【用途】
・ホタル鋲に。
【材質】
・ABS蓄光樹脂●デリネーター

(i)ご注意

  • 保護具を着用して設置してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホタル鋲 の型番1115110001のページです。
型番1115110001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホタル鋲

ホタル鋲

    段差スロープ グレー

    段差スロープ グレー

      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラウン

      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラウン

        ガレージクッション

        ガレージクッション

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

            カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラック

            カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラック

              軟質プラスチック(450×1000mm)

              軟質プラスチック(450×1000mm)

                ケーブルマット(軟質プラスチック)

                ケーブルマット(軟質プラスチック)

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

                    安心クッションL字型90cm 大

                    安心クッションL字型90cm 大

                      安心クッションL字型90cm 小

                      安心クッションL字型90cm 小

                        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラック

                        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラック

                          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

                          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

                            メーカー グリーンクロス ユニット カーボーイ マイスト カーボーイ カーボーイ アズワン ユニット カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ
                            通常価格 1,549円 4,429円 230円 1,140円 269円 230円 32,396円 37,119円 170円 783円 734円 170円 269円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   1日目   5日目   4日目   2日目   10日目   6日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目  
                            商品タイプ その他クッション - - その他クッション - - シートタイプクッション - - コーナタイプクッション コーナタイプクッション - -
                            材質 その他 - - 発泡ポリエチレン - - 軟質塩化ビニール - - NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) - -
                            その他 グレー - グレー - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 20 - - 10 - - - - - 18 9 - -
                            質量(g) 120.000 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1115110002
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 色詳細

                            1,549円

                            ( 1,704円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            4573454530745127-2290ホワイト/オレンジ

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました