(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム張り手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴム張り手袋【1~5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
617円 ~ 2,650円
税込価格
679円 ~ 2,915円

【特長】・やわらかく使いやすいゴム張り手袋です。・耐久性に優れ、使うほどにやわ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

ゴム張り手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
全長(cm)
中指長さ(cm)
ゲージ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4970181105305
813-6846
90
手袋:ポリエステル、その他●すべり止め:天然ゴム
すべり止め:天然ゴム
24±1
8±0.5
-

1個

617( 679円 )

6日目

ブルー
4970181107118
857-0592
280.000
手袋:ポリエステル、その他●すべり止め:天然ゴム
-
24±1
8±0.5
-

1パック

3個入り

1,174( 1,291円 )

6日目

-
4970181107026
857-0593
250.000
手袋:ポリエステル・その他●すべり止め:天然ゴム
-
-
-
7

1パック

5個入り

2,650( 2,915円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらかく使いやすいゴム張り手袋です。
・耐久性に優れ、使うほどにやわらかくなります。
【用途】
・運輸
・鉄筋
・土木
・建設
・袋物取り扱いなど

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム張り手袋

ゴム張り手袋

    ゴム張りZELP3双組

    ゴム張りZELP3双組

      タフグリ 3双組

      タフグリ 3双組

        ヤワラカクロベエ フリー

        ヤワラカクロベエ フリー

          ケブラー 15G SD ニトリルコート

          ケブラー 15G SD ニトリルコート

            ブラックタフマン 3双組

            ブラックタフマン 3双組

              ケブラーSD シリコンすべり止め

              ケブラーSD シリコンすべり止め

                ニューウェーブ 5双組

                ニューウェーブ 5双組

                  ジョイハンドゴム背抜き

                  ジョイハンドゴム背抜き

                    ニトリル背抜き手袋テクノトップ

                    ニトリル背抜き手袋テクノトップ

                      ゴム張り アオベエ

                      ゴム張り アオベエ

                        ゴム張りア カベエ

                        ゴム張りア カベエ

                          ゴム背抜き手袋 グッドラバー ライムグリーン/ブルー

                          ゴム背抜き手袋 グッドラバー ライムグリーン/ブルー

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 丸五
                            通常価格 617円 1,630円 1,032円 544円 1,380円 1,623円 1,418円 2,408円 1,243円 448円 467円 467円 427円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   6日目   6日目   4日目   6日目~   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ すべり止め - - すべり止め ニトリルゴム - すべり止め - 天然ゴム ニトリルゴム すべり止め すべり止め -
                            仕様 ゴム張り - - ゴム張り - - - - 背抜き 背抜き ゴム張り ゴム張り -
                            サイズ フリー フリー - フリー - - - - - - フリー フリー -
                            ゲージ 7 7 - 10 15 - 15 10 10 - - - -

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました