(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

緑十字 A型バリケード用ウエイト 500×180×180mm 10kg(満水時)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

緑十字 A型バリケード用ウエイト 500×180×180mm 10kg(満水時)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,935円
税込単価
2,129円

【特長】・エプロンガード用ブロック【商品仕様】・サイズ:500×180×180...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 間口×奥行×高さ(mm):
    180×180×500
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    A型バリケード用ウエイト
  • JANコード:
    4932134114871
  • トラスココード:
    815-1684
  • 幅(mm):
    170
  • 奥行(mm):
    170
  • 質量(g):
    500

Loading...

製品特長・仕様

緑十字 A型バリケード用ウエイト 500×180×180mm 10kg(満水時)  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111001

1個

1,935( 2,129円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エプロンガード用ブロック

【商品仕様】
・サイズ:500×180×180mm
・JANコード:4932134114871
・トラスココード:815-1684
・質量:10kg
【材質/仕上】
・材 質:ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

緑十字 A型バリケード用ウエイト 500×180×180mm 10kg(満水時)の型番111001のページです。
型番111001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

緑十字 A型バリケード用ウエイト 500×180×180mm 10kg(満水時)

緑十字 A型バリケード用ウエイト 500×180×180mm 10kg(満水時)

    PVCステッカー (屋内用)

    PVCステッカー (屋内用)

      グリーンクロス マンガ標識 GEB-33 安全十則

      グリーンクロス マンガ標識 GEB-33 安全十則

        グリーンクロス マンガ標識 GEB-26 分ければ資源 混ぜればゴミ

        グリーンクロス マンガ標識 GEB-26 分ければ資源 混ぜればゴミ

          ユニット 高輝度反射矢印板 アルミ 550×900×奥行565

          ユニット 高輝度反射矢印板 アルミ 550×900×奥行565

            白無地板 エコユニボード

            白無地板 エコユニボード

              反射看板 板ノミ 白無地

              反射看板 板ノミ 白無地

                グリーンクロス マンガ標識 GEB-24 乗入構台作業床最大積載荷重t

                グリーンクロス マンガ標識 GEB-24 乗入構台作業床最大積載荷重t

                  グリーンクロス マンガ標識 GEB-22 玉掛けワイヤーにて吊れる安全荷重

                  グリーンクロス マンガ標識 GEB-22 玉掛けワイヤーにて吊れる安全荷重

                    白鉄板 普通山

                    白鉄板 普通山

                      グリーンクロス マンガ標識 GEB-23 脚立を正しく使いましょう

                      グリーンクロス マンガ標識 GEB-23 脚立を正しく使いましょう

                        グリーンクロス マンガ標識 GEB-18 安全施工サイクル

                        グリーンクロス マンガ標識 GEB-18 安全施工サイクル

                          グリーンクロス マンガ標識 GEB-28 安全帯点検廃棄基準

                          グリーンクロス マンガ標識 GEB-28 安全帯点検廃棄基準

                            メーカー 日本緑十字社 ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 1,935円 730円 1,826円 2,083円 26,400円 1,308円 3,900円 2,083円 2,083円 2,500円 2,083円 1,826円 1,826円
                            通常出荷日 2日目   4日目~   7日目   7日目   9日目   4日目   9日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   7日目   7日目  
                            - - - - - - - - - - - -
                            間口×奥行×高さ(mm) 180×180×500 - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ A型バリケード用ウエイト - - - - - - - - - - - -

                            緑十字 A型バリケード用ウエイト 500×180×180mm 10kg(満水時)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            仕事用
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/22
                            これなら不要な時に水が捨てれるのでよても良いです。
                            また色も目立つので安全です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました