(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,072円 1,913円
税込単価
2,279円 2,104円

【特長】・レンズ交換が可能です。【用途】・粉じん発生現場・薬品、溶剤の取扱い・...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • 質量(g):
    83

型番

110N-PET-AF 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
曇り止め
傷防止
フレーム色
レンズ厚み(mm)
JANコード
トラスココード
レンズ材質
フレーム材質
バンド材質
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110N-PET-AF

JIS
クリア
1.2
4984013838699
379-3656
ポリカーボネート
軟質ビニール
イソプロピレンラバー
JIS T 8147規格品、密閉タイプ
1個

5個

2,072円

1,913

( 2,104円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ交換が可能です。
【用途】
・粉じん発生現場
・薬品、溶剤の取扱い
・粉体取扱い

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズの型番110N-PET-AFのページです。
型番110N-PET-AFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

    保護ゴーグル YG-5080

    保護ゴーグル YG-5080

      保護ゴーグル YG-5300

      保護ゴーグル YG-5300

        ミドリ安全 ゴーグル MG-257 MLF

        ミドリ安全 ゴーグル MG-257 MLF

          保護メガネ ゴーグル型

          保護メガネ ゴーグル型

            安全ゴーグル 保護メガネ MG-277

            安全ゴーグル 保護メガネ MG-277

              ゴーグル型保護めがね YG-5080M

              ゴーグル型保護めがね YG-5080M

                保護ゴーグル YG-5090 HF N

                保護ゴーグル YG-5090 HF N

                  ミドリ安全 ゴーグル MG-250 防曇レンズ

                  ミドリ安全 ゴーグル MG-250 防曇レンズ

                    保護ゴーグル YG-700

                    保護ゴーグル YG-700

                      セーフティゴーグル用替レンズ GS-1530用

                      セーフティゴーグル用替レンズ GS-1530用

                        セーフティゴーグル(有機溶剤対応)

                        セーフティゴーグル(有機溶剤対応)

                          TRUSCO オートクレーブ滅菌対応ゴーグル

                          TRUSCO オートクレーブ滅菌対応ゴーグル

                            メーカー 山本光学 アズワン アズワン ミドリ安全 ナカニシ ミドリ安全 ケニス アズワン ミドリ安全 アズワン トラスコ中山 山本光学 トラスコ中山
                            通常価格 913円 1,159円 880円 3,416円 4,180円 3,031円 1,293円 1,000円 6,183円 1,440円 975円 1,095円 4,671円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   6日目   5日目   1日目   11日目   1日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            形状 ゴーグル - - ゴーグル ゴーグル ゴーグル - - ゴーグル - ゴーグル ゴーグル -
                            用途 防塵 - - - 防塵 防塵 - - - - 防塵 防塵 -
                            UVカット - - - - - -
                            耐静電性 - - - - - -
                            レンズ交換 - - - - -

                            山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            110-N
                            110N-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            規格 曇り止め 傷防止 フレーム色 レンズ厚み
                            (mm)
                            JANコード トラスココード レンズ材質 フレーム材質 バンド材質 仕様 内容量

                            913円

                            ( 1,004円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            -クリア-4984013855009812-1903軟質ビニール----

                            1,252円

                            ( 1,377円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ---4984013855061812-1939軟質ビニールイソプロピレンラバー---

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました