(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空缶無地

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空缶無地

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
197円 ~ 1,935円
税込価格
217円 ~ 2,129円

【特長】・塗料等の保存に適しています・種類に応じて使い分けできます・材質:ブリ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    シルバー
  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ブリキ

(i)ご注意

  • 塗料用以外に使用しないでください。
  • 「水」などを入れた場合さび(漏れる)る恐れがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
外径寸法(mm)径×高さ
高さ(mm)
幅(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
112×130
-
-
806-6303
4972883110779
50
取っ手付

2個

514( 565円 )

1日目

1
-
165
122
806-6304
4972883110786
55
角口径40mm

10個

647( 712円 )

4日目

18
-
270
168
806-6140
4972883110908
115
角口径50mm

2個

1,935( 2,129円 )

4日目

1
112×130
-
-
806-6142
4972883110922
139
1L

2個

464( 510円 )

2日目

0.5
112×80
-
-
806-6143
4972883110939
115
1/2L

2個

380( 418円 )

1日目

0.2
77×75
-
-
806-6144
4972883110946
65
1/5L

2個

249( 274円 )

1日目

0.08
55×60
-
-
806-6145
4972883110953
38
1/12L

2個

197( 217円 )

1日目

4
-
350
238
806-6146
4972883110960
380
角口径40mm

1個

866( 953円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料等の保存に適しています
・種類に応じて使い分けできます
・材質:ブリキ

(i)ご注意

  • 塗料用以外に使用しないでください。
  • 「水」などを入れた場合さび(漏れる)る恐れがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空缶無地

空缶無地

    シントー 水性カラースプレー

    シントー 水性カラースプレー

      ラッカーウスメ液

      ラッカーウスメ液

        ウスメ液 (ペイント)

        ウスメ液 (ペイント)

          コーベステイン

          コーベステイン

            クリアスプレー

            クリアスプレー

              ロック ラッカーシンナー

              ロック ラッカーシンナー

                塗料用シンナーA NO.291-003-04

                塗料用シンナーA NO.291-003-04

                  水性シリコンカラースプレー

                  水性シリコンカラースプレー

                    つやだしニスうすめ液

                    つやだしニスうすめ液

                      水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

                      水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

                        ラッカースプレー

                        ラッカースプレー

                          ジンクスプレー 420ml

                          ジンクスプレー 420ml

                            メーカー コーワ シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー ハウスボックス ロックペイント カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ シントーファミリー ニッぺ
                            通常価格 197円 984円 504円 358円 1,837円 2,045円 4,828円 3,660円 1,412円 734円 2,477円 467円 1,852円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   3日目   5日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   4日目   1日目  
                            商品用途 その他 カラースプレー - - - その他 - うすめ液 カラースプレー - 建物用 - -
                            シルバー - 透明 透明 - - - - - 透明 - - -
                            商品タイプ その他 塗料(スプレー) - - - 塗料(缶) - - 塗料(スプレー) - 塗料(缶) - 塗料(スプレー)
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ブリキ - - - - - - - - - - - -

                            空缶無地のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            塗料の小分けに
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/30
                            0.2Lの商品で、木部用塗料の小分けに使用しています。約二年使用していますが、錆や密閉不良もなく、特に問題なく使用出来ています。とても満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            補修塗料の小分け
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/26
                            安価で密封性があるので、
                            出張時に重宝しております。

                            サイズも何種類かあるので、
                            用途別に選択可能です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗料の小分けに
                            評価 3.0満足度:3.02019/10/30
                            安くて機能的です。へこみが2~3か所ありましたので星の数は3としました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗料の小分け
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/11
                            製品に付属する補修塗料の小分けにサイズが手頃でよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました