(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス ソーラーマルチライトミニ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス ソーラーマルチライトミニ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,750円
税込単価
30,525円

【特長】・NETIS登録製品(KT-100078-V)です。・電池不要のソーラ...

詳細情報を確認する

型番

1109020202 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1109020202

1個

27,750( 30,525円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NETIS登録製品(KT-100078-V)です。
・電池不要のソーラーバッテリータイプです。
・無日照で約10日間の使用が可能です。
【商品仕様】
・Φ260xH320mm
・ソーラー式警告灯
・LED赤/黄40個、青/青緑30個
・JANコード:4562461486619
・トラスココード:854-7659
・質量:1.3kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス ソーラーマルチライトミニの型番1109020202のページです。
型番1109020202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス ソーラーマルチライトミニ

グリーンクロス ソーラーマルチライトミニ

    グリーンクロス ソーラーチューブライト

    グリーンクロス ソーラーチューブライト

      ソーラー式工事灯

      ソーラー式工事灯

        グリーンクロス ソーラー式回転灯 SFL170S

        グリーンクロス ソーラー式回転灯 SFL170S

          合図灯 連続点灯時間(時間) 30~80

          合図灯 連続点灯時間(時間) 30~80

            グリーンクロス ソーラーユニット

            グリーンクロス ソーラーユニット

              グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器

              グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器

                グリーンクロス 交通整理灯GC型 φ30×550mm

                グリーンクロス 交通整理灯GC型 φ30×550mm

                  グリーンクロス 交通整理灯GL型 φ30×930mm

                  グリーンクロス 交通整理灯GL型 φ30×930mm

                    [単1×2本]LED回転灯(マグネット付)

                    [単1×2本]LED回転灯(マグネット付)

                      流線型LED回転灯

                      流線型LED回転灯

                        [単4x3本]LED警告灯(マグネット付) EA983FR-51

                        [単4x3本]LED警告灯(マグネット付) EA983FR-51

                          グリーンクロス LEDピカピカチューブ

                          グリーンクロス LEDピカピカチューブ

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス キタムラ産業 グリーンクロス 日本緑十字社 グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス エスコ トーグ安全工業 エスコ グリーンクロス
                            通常価格 27,750円 8,986円 2,487円 38,549円 2,414円 12,344円 19,841円 2,410円 5,202円 2,070円 13,827円 2,440円 8,259円
                            通常出荷日 7日目   4日目   1日目   14日目   1日目~   14日目   8日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目  

                            グリーンクロス ソーラーマルチライトミニのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました