(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス ソーラーユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス ソーラーユニット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,344円
税込単価
13,578円

【特長】・NETIS登録製品(KT-100078-V)です。・ソーラーチューブ...

詳細情報を確認する

型番

1107500706 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1107500706

1個

12,344( 13,578円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NETIS登録製品(KT-100078-V)です。
・ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。
・無日照で約10日間の使用が可能です。
【用途】
・ソーラーバッテリー。
【商品仕様】
・幅:162mm
・高さ:177mm
・奥行:94mm
・重量:1kg
・ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能
・ソーラーユニットに充電確認LEDランプ付き
・JANコード:4573454530851
・トラスココード:854-7657
・質量:1kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス ソーラーユニットの型番1107500706のページです。
型番1107500706に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス ソーラーユニット

グリーンクロス ソーラーユニット

    48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダー

    48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダー

      グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器

      グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器

        スリーライク 合図灯 レッド&ブルー

        スリーライク 合図灯 レッド&ブルー

          合図灯 連続点灯時間(時間) 30~80

          合図灯 連続点灯時間(時間) 30~80

            マルチ誘導棒「誘灯生」

            マルチ誘導棒「誘灯生」

              シンクロフラッシュバー 取付金具

              シンクロフラッシュバー 取付金具

                グリーンクロス マルチバイス

                グリーンクロス マルチバイス

                  保安灯用ホルダー

                  保安灯用ホルダー

                    グリーンクロス 交通整理灯GC型 φ30×550mm

                    グリーンクロス 交通整理灯GC型 φ30×550mm

                      交通整理灯G&R

                      交通整理灯G&R

                        ソーラー式工事灯 単管取付用アダプター

                        ソーラー式工事灯 単管取付用アダプター

                          スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

                          スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

                            メーカー グリーンクロス エスコ グリーンクロス スリーライク 日本緑十字社 ミズケイ 仙台銘板 グリーンクロス エスコ グリーンクロス グリーンクロス キタムラ産業 スリーライク
                            通常価格 12,344円 1,470円 19,841円 2,718円 2,414円 2,169円 861円 849円 844円 2,410円 3,298円 610円 4,406円
                            通常出荷日 14日目   2日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目  

                            グリーンクロス ソーラーユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました