(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス ソーラーチューブライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス ソーラーチューブライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,986円
税込単価
9,885円

【特長】・NETIS登録製品(KT-100078-V)です。・電池不要のソーラ...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 連続使用時間:
    10h
  • JANコード:
    4562461486596
  • 質量(g):
    2000.0
  • トラスココード:
    854-7656
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール
  • 外径(mm):
    22

(i)ご注意

  • 別途ソーラーユニットが必要です。

型番

1107500705 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1107500705

2個

8,986( 9,885円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NETIS登録製品(KT-100078-V)です。
・電池不要のソーラーバッテリータイプです。
・無日照で約10日間の使用が可能です。
【商品仕様】
・Φ22mmx10m
・LED24個
・交互点滅・同時点灯
・JANコード:4562461486596
・トラスココード:854-7656
・質量:2kg

(i)ご注意

  • 別途ソーラーユニットが必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス ソーラーチューブライトの型番1107500705のページです。
型番1107500705に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス ソーラーチューブライト

グリーンクロス ソーラーチューブライト

    LEDソーラーチューブ

    LEDソーラーチューブ

      [乾電池式] LEDピカピカチューブ

      [乾電池式] LEDピカピカチューブ

        10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]

        10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]

          キタムラ産業 LEDチューブ

          キタムラ産業 LEDチューブ

            グリーンクロス LEDピカピカチューブ

            グリーンクロス LEDピカピカチューブ

              DC12V/24V 自動車用LED回転灯

              DC12V/24V 自動車用LED回転灯

                流線型ハロゲン回転灯

                流線型ハロゲン回転灯

                  流線型LED回転灯

                  流線型LED回転灯

                    保安灯用ホルダー

                    保安灯用ホルダー

                      マグネット

                      マグネット

                        ソーラー式工事灯 単管取付用アダプター

                        ソーラー式工事灯 単管取付用アダプター

                          シンクロフラッシュバー 取付金具

                          シンクロフラッシュバー 取付金具

                            メーカー グリーンクロス キタムラ産業 エスコ エスコ キタムラ産業 グリーンクロス エスコ トーグ安全工業 トーグ安全工業 エスコ エスコ キタムラ産業 仙台銘板
                            通常価格 8,986円 16,071円 3,980円 7,750円 5,879円 8,259円 12,322円 12,162円 13,827円 844円 890円 610円 861円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            - - - - - - -
                            連続使用時間 10h - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4562461486596 - - - - 4562461486589 - - - - - - -
                            質量(g) 2000.0 - - - - 2000.0 - - - - - - -
                            トラスココード 854-7656 - - - - 854-7655 - - - - - - -

                            グリーンクロス ソーラーチューブライトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました