(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス LEDピカピカチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス LEDピカピカチューブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,259円
税込単価
9,085円

【特長】・コントローラー不要、球切れがないLEDタイプです。・500m接続可能...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 電源:
    100V
  • JANコード:
    4562461486589
  • 質量(g):
    2000.0
  • トラスココード:
    854-7655

型番

1107500101 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1107500101

2個

8,259( 9,085円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コントローラー不要、球切れがないLEDタイプです。
・500m接続可能です。
【商品仕様】
・長さ:10m
・LED40個
・コントローラー不要
・100V
・JANコード:4562461486589
・トラスココード:854-7655
・質量:2kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス LEDピカピカチューブの型番1107500101のページです。
型番1107500101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス LEDピカピカチューブ

グリーンクロス LEDピカピカチューブ

    グリーンクロス ソーラーチューブライト

    グリーンクロス ソーラーチューブライト

      10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]

      10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]

        流線型LED回転灯

        流線型LED回転灯

          グリーンクロス ソーラーユニット

          グリーンクロス ソーラーユニット

            グリーンクロス ソーラーマルチライトミニ

            グリーンクロス ソーラーマルチライトミニ

              スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

              スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

                [乾電池式] LEDピカピカチューブ

                [乾電池式] LEDピカピカチューブ

                  LEDソーラーチューブ

                  LEDソーラーチューブ

                    [単3x4本]LED回転灯 壁面取付用ねじ穴付

                    [単3x4本]LED回転灯 壁面取付用ねじ穴付

                      キタムラ産業 LEDチューブ

                      キタムラ産業 LEDチューブ

                        グリーンクロス ソーラーキングミニ

                        グリーンクロス ソーラーキングミニ

                          合図灯 連続点灯時間(時間) 30~80

                          合図灯 連続点灯時間(時間) 30~80

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス エスコ トーグ安全工業 グリーンクロス グリーンクロス スリーライク エスコ キタムラ産業 エスコ キタムラ産業 グリーンクロス 日本緑十字社
                            通常価格 8,259円 8,986円 7,750円 13,827円 12,344円 27,750円 4,406円 3,980円 16,071円 7,450円 5,879円 3,058円 2,414円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   14日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~  
                            - - - - - - -
                            電源 100V - AC100V - - - - - ソーラー式 単3電池2本(付属) 単相100V - -
                            JANコード 4562461486589 4562461486596 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2000.0 2000.0 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 854-7655 854-7656 - - - - - - - - - - -

                            グリーンクロス LEDピカピカチューブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました