(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TONBO 丸型重石 15型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1108
TONBO 丸型重石 15型 TONBO マルガタオモシ 12ガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,840円
税込単価
3,124円

【特長】・持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

1108 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1108

290×290×100
4973221011086
12500.0
363-5252
290
100
グレー
290

1個

2,840( 3,124円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
【用途】
・重石
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:325×325×100
・耐熱温度:-30℃~100℃
・JANコード:4973221011079
・トラスココード:363-5261
・質量:15.6kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TONBO 丸型重石 15型の型番1108のページです。
型番1108に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TONBO 丸型重石 15型

TONBO 丸型重石 15型

    TONBO 丸型重石 20型

    TONBO 丸型重石 20型

      サンコー フェンス用タンクベース 白

      サンコー フェンス用タンクベース 白

        ″プラスチック製フェンス″ウエイト

        ″プラスチック製フェンス″ウエイト

          フェンス重石

          フェンス重石

            プラスチックフェンス・フェンス用タンクベース

            プラスチックフェンス・フェンス用タンクベース

              ユニット マルチウェイト 高密度ポリエチレン 350×350×163H

              ユニット マルチウェイト 高密度ポリエチレン 350×350×163H

                TONBO 角型重石 7型

                TONBO 角型重石 7型

                  重石(おもし)

                  重石(おもし)

                    単管バリケード クランプカバー

                    単管バリケード クランプカバー

                      フェンスフェンス用バンド

                      フェンスフェンス用バンド

                        アーチスタンド

                        アーチスタンド

                          メーカー 新輝合成 新輝合成 三甲 三甲 グリーンクロス エスコ ユニット 新輝合成 トラスコ中山 トラスコ中山 グリーンクロス ミツギロン工業
                          通常価格 2,840円 4,354円 1,930円 3,167円 6,367円 18,760円 4,630円 3,352円 1,318円 12,727円 709円 4,029円
                          通常出荷日 6日目~   7日目   8日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 5日目   9日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~  
                          商品タイプ 重石 - - 工事用フェンス - - - - 重石 バリケード - バリケード
                          材質(本体) ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE) - - - - - EVA樹脂 - ポリエチレン(PE)

                          TONBO 丸型重石 15型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          1107
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          間口×奥行×高さ
                          (mm)
                          JANコード 質量(g) トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm)

                          3,400円

                          ( 3,740円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          325×325×100497322101107915600.0363-5261----

                          バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました