(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高輝度ニ方向矢印板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1106040415
高輝度ニ方向矢印板 コウキドニホウコウヤジルシイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,881円
税込単価
22,969円

【特長】・プリズム高輝度反射シートで夜間も視認性抜群です。【用途】・矢印板。

詳細情報を確認する

型番

1106040415 解除

Loading...

 
カタログを表示

1106040415 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1106040415

1106040415

4562461486497
783-7950
5000.0
-
-
-

1個

20,881( 22,969円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリズム高輝度反射シートで夜間も視認性抜群です。
【用途】
・矢印板。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度ニ方向矢印板の型番1106040415のページです。
型番1106040415に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高輝度ニ方向矢印板

高輝度ニ方向矢印板

    蛍光高輝度ニ方向矢印板

    蛍光高輝度ニ方向矢印板

      ニ方向矢印板 (点滅灯差込式)

      ニ方向矢印板 (点滅灯差込式)

        アローサイン(矢印反射)

        アローサイン(矢印反射)

          方向板

          方向板

            #サインピラミッド 黄色

            #サインピラミッド 黄色

              LED合図灯(FS-10シリーズ)

              LED合図灯(FS-10シリーズ)

                ソフトサインボード (矢印板) H600×W900mm

                ソフトサインボード (矢印板) H600×W900mm

                  SL立看板

                  SL立看板

                    公団型矢印板(H-29-10)

                    公団型矢印板(H-29-10)

                      ハーフ275 SL立看板

                      ハーフ275 SL立看板

                        方向指示板 マルチフロアサイン

                        方向指示板 マルチフロアサイン

                          標示スタンドサインキューブ トールタイプ

                          標示スタンドサインキューブ トールタイプ

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス キタムラ産業 三甲 ユニット キタムラ産業 仙台銘板 グリーンクロス キタムラ産業 グリーンクロス 日本緑十字社 ユニット
                            通常価格 15,833円 16,196円 5,637円 6,469円 8,730円 9,825円 2,057円 29,915円 5,635円 17,438円 7,563円 10,403円 32,792円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   6日目   4日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   6日目  
                            材質(本体) アルミ アルミ - ABS樹脂 ABS樹脂 - - ポリエチレン(PE) スチール その他 - - 高密度ポリエチレン(PE)
                            表示内容 矢印 矢印 矢印 矢印 矢印 - - 矢印 - 矢印 - - -
                            レッド/ホワイト - その他 - レッド/ホワイト - - その他 - レッド/ホワイト - - イエロー
                            材質1 アルミ - 樹脂 - - - - - スチール - - - -

                            高輝度ニ方向矢印板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1106040515
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 奥行(mm) 間口(mm)

                            15,833円

                            ( 17,416円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4562461486510783-79763000.0450450450

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました