(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光高輝度ニ方向矢印板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1106040513
蛍光高輝度ニ方向矢印板 ケイコウコウキドニホウコウヤジルシイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,196円
税込単価
17,816円

【特長】・蛍光プリズム高輝度反射シートで昼夜間の視認性抜群です。【用途】・矢印...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 表示内容:
    矢印
  • 詳細タイプ:
    蛍光高輝度二方向矢印板

型番

1106040513 解除

Loading...

 
カタログを表示

1106040513 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
奥行(mm)
横(mm)
間口(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1106040513

1106040513

その他
蛍光イエロー/赤
4562461486503
783-7968
3000.0
450
450
-
450
-

1個

16,196( 17,816円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光プリズム高輝度反射シートで昼夜間の視認性抜群です。
【用途】
・矢印板。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光高輝度ニ方向矢印板の型番1106040513のページです。
型番1106040513に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光高輝度ニ方向矢印板

蛍光高輝度ニ方向矢印板

    高輝度ニ方向矢印板

    高輝度ニ方向矢印板

      ニ方向矢印板 (点滅灯差込式)

      ニ方向矢印板 (点滅灯差込式)

        方向板

        方向板

          LED合図灯(FS-10シリーズ)

          LED合図灯(FS-10シリーズ)

            #サインピラミッド 黄色

            #サインピラミッド 黄色

              ハーフ275 SL立看板

              ハーフ275 SL立看板

                SL立看板

                SL立看板

                  アローサイン(矢印反射)

                  アローサイン(矢印反射)

                    方向指示板 マルチフロアサイン

                    方向指示板 マルチフロアサイン

                      標示スタンドサインキューブ トールタイプ

                      標示スタンドサインキューブ トールタイプ

                        公団型矢印板(H-29-10)

                        公団型矢印板(H-29-10)

                          方向指示板(アルミ製タイプ)

                          方向指示板(アルミ製タイプ)

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス 三甲 キタムラ産業 ユニット グリーンクロス グリーンクロス キタムラ産業 日本緑十字社 ユニット キタムラ産業 萩原工業
                            通常価格 16,196円 15,833円 5,637円 8,730円 2,057円 9,825円 7,563円 5,635円 6,469円 10,403円 32,792円 17,438円 22,979円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目~   6日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   6日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ その他 - - 表示スタンド - - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                            材質(本体) アルミ アルミ - ABS樹脂 - - - スチール ABS樹脂 - 高密度ポリエチレン(PE) その他 アルミ
                            表示内容 矢印 矢印 矢印 矢印 - - - - 矢印 - - 矢印 矢印
                            詳細タイプ 蛍光高輝度二方向矢印板 - - - - - 片面式 片面式 - - - - -

                            蛍光高輝度ニ方向矢印板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1106040413
                            1106040414
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 奥行(mm) 横(mm) 間口(mm) 縦(mm)

                            22,884円

                            ( 25,172円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他蛍光イエロー/赤4562461486473783-79415000.0450450-900-

                            23,599円

                            ( 25,959円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            オレンジ-4562461486480127-23635000.0--900-450

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました