(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングコーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストロングコーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,049円
税込単価
4,454円

【特長】・脅威の復元力で車両に踏まれても元に戻る復元力があり、耐久性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    3600.0
  • 材質1:
    PVC
  • 材質2:
    土台:合成ゴム
  • 高さ(mm):
    714
  • 幅(mm):
    355
  • 差込口内径(mm):
    40
  • 差込口カット有無:
  • 折りたたみ可否:

型番

1105300502 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1105300502

1105300502

レッド/ホワイト
4562461489542
788-1371

1個

4,049( 4,454円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脅威の復元力で車両に踏まれても元に戻る復元力があり、耐久性に優れています。
・高い反射性能を持つ3M[[TM上]]フレキシブルプリズム反射を使用し昼夜問わず高い視認性を実現しています。
・反射シート部分は、NETIS(KT-160030-VE)登録済みです。
・先端に40mmφの穴があるため、各種閃光灯などの取付が可能です。
【用途】
・工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。
【材質】
・PVC
・土台:合成ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロングコーンの型番1105300502のページです。
型番1105300502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロングコーン

ストロングコーン

    ヘビーコーン

    ヘビーコーン

      サンコー ラバーコーン700H<反射> YE/BK

      サンコー ラバーコーン700H<反射> YE/BK

        サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 緑

        サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 緑

          サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 緑

          サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 緑

            サンコー ソフトスコッチコーン300H 緑/白

            サンコー ソフトスコッチコーン300H 緑/白

              サンコー スコッチコーンM 700H 緑

              サンコー スコッチコーンM 700H 緑

                サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 緑

                サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 緑

                  ヘビーコーン専用カバー

                  ヘビーコーン専用カバー

                    サンコー スコッチコーン700H 黄

                    サンコー スコッチコーン700H 黄

                      サンコー ソフトスコッチコーン300H 赤/白

                      サンコー ソフトスコッチコーン300H 赤/白

                        サンコー ラバーコーン450H<反射> RE/WH

                        サンコー ラバーコーン450H<反射> RE/WH

                          セフティコーン

                          セフティコーン

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 グリーンクロス 三甲 三甲 三甲 トーグ安全工業
                            通常価格 4,049円 5,310円 12,514円 2,238円 4,490円 2,817円 2,238円 5,575円 313円 2,830円 2,817円 8,493円 6,667円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   2日目~   8日目   8日目   8日目   5日目  
                            質量(g) 3600.0 3700.0 - - - - - - - - - - -
                            材質1 PVC 本体:軟質ポリエチレン樹脂 - - - - - - 軟質ビニール - - - -
                            材質2 土台:合成ゴム - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 714 700 - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 355 360 - - - - - - - - - - -

                            ストロングコーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1105300501
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            4,049円

                            ( 4,454円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グリーン/ホワイト4562461489535788-1363

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました