(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘビーコーン専用カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘビーコーン専用カバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,476円
税込単価
1,624円

【特長】・コーンの保護カバーとして使用します。・取り替えカバーで現場の区分けも...

詳細情報を確認する

型番

1105210911 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1105210911

グリーン/ホワイト
4562461483786
25.000
783-7909

5個

1,476( 1,624円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンの保護カバーとして使用します。
・取り替えカバーで現場の区分けも便利です。
【用途】
・ヘビーコーン用の保護カバーとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーコーン専用カバーの型番1105210911のページです。
型番1105210911に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘビーコーン専用カバー

ヘビーコーン専用カバー

    ヘビーコーン

    ヘビーコーン

      サンコー ヘビースコッチコーン700H レッド/ホワイト φ40(2.1kg)

      サンコー ヘビースコッチコーン700H レッド/ホワイト φ40(2.1kg)

        サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(2.1kg)赤

        サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(2.1kg)赤

          サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40 (3.0Kg)

          サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40 (3.0Kg)

            サンコー ラバーコーン700H<反射> YE/BK

            サンコー ラバーコーン700H<反射> YE/BK

              ヘビースコッチコーン

              ヘビースコッチコーン

                サンコー ラバーコーン700H<反射> RE/WH

                サンコー ラバーコーン700H<反射> RE/WH

                  サンコー ラバーコーン450H<反射> RE/WH

                  サンコー ラバーコーン450H<反射> RE/WH

                    サンコー ソフトスコッチコーン300H 緑/白

                    サンコー ソフトスコッチコーン300H 緑/白

                      ストロングコーン

                      ストロングコーン

                        サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg)

                        サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg)

                          LEDコーンカバー

                          LEDコーンカバー

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 グリーンクロス 三甲 トーグ安全工業
                            通常価格 313円 5,310円 7,490円 7,490円 8,696円 12,514円 5,340円 12,514円 8,493円 2,817円 4,049円 8,696円 7,980円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション - カラーコーン カラーコーン カラーコーン - カラーコーン - - - - カラーコーン カラーコーン
                            オプション品 カバー - - - - - - - - - - - -
                            幅×高さ(mm) 300×610 - - - - - 370×710 - - - - - 430×610
                            材質1 軟質ビニール 本体:軟質ポリエチレン樹脂 - - - - - - - - PVC - -

                            ヘビーコーン専用カバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1105210912
                            1105210913
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            1,496円

                            ( 1,646円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            レッド/ホワイト456246148379325.000783-7917

                            313円

                            ( 344円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            クリア/イエロー456246148380910.000783-7925

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました