(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘビーコーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1105210111
ヘビーコーン ヘビーコーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,310円
税込単価
5,841円

【特長】・重量も3.7kgと重くコーンベースが不要です・軟質樹脂で丈夫です・夜...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    3700.0
  • 材質1:
    本体:軟質ポリエチレン樹脂
  • 高さ(mm):
    700
  • 幅(mm):
    360

型番

1105210111 解除

Loading...

 
カタログを表示

1105210111 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1105210111

グリーン/ホワイト
4562461483762
783-7887

1個

5,310( 5,841円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量も3.7kgと重くコーンベースが不要です
・軟質樹脂で丈夫です
・夜間も目立つ反射材付です
【用途】
・規制場所確保に
【材質】
・本体:軟質ポリエチレン樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーコーンの型番1105210111のページです。
型番1105210111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘビーコーン

ヘビーコーン

    アルミバー

    アルミバー

      折りたたみカラーコーン

      折りたたみカラーコーン

        ヘビースコッチコーン

        ヘビースコッチコーン

          トラコーン

          トラコーン

            パタパタコーン

            パタパタコーン

              ヘビーコーン700H φ40(3.7kg)

              ヘビーコーン700H φ40(3.7kg)

                ユニット コーンウエイト

                ユニット コーンウエイト

                  スコッチコーン

                  スコッチコーン

                    コーン用反射矢印板

                    コーン用反射矢印板

                      安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                      安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                        やわらかカットスコッチコ-ン 670×380

                        やわらかカットスコッチコ-ン 670×380

                          ミニコーン

                          ミニコーン

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス TAKAGI 三甲 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 ユニット ミツギロン工業 つくし工房 トラスコ中山 ミツギロン工業 ミツギロン工業
                            通常価格 5,310円 2,472円 1,180円 5,340円 1,031円 4,140円 4,259円 773円 1,638円 8,077円 737円 2,667円 1,324円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目~   1日目  
                            質量(g) 3700.0 700.000 - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:軟質ポリエチレン樹脂 本体:アルミ - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 700 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 360 34 - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1105210112
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            5,310円

                            ( 5,841円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            レッド/ホワイト4562461483779783-7895

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました