(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,274円
税込単価
1,401円

【特長】・GCコーンサイン専用キャップです。・GCコーンサインを簡単取り付けで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • 色:
    グレー
  • オプション品:
    その他
  • 幅×高さ(mm):
    135×50
  • JANコード:
    4562461486435
  • 質量(g):
    160.000
  • トラスココード:
    854-7372
  • 材質1:
    プラスチック
  • 品名:
    コーンサイン用キャップ

型番

1105070301 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1105070301

5個

1,274( 1,401円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GCコーンサイン専用キャップです。
・GCコーンサインを簡単取り付けできます。
・片面、両面仕様にできます。
【用途】
・コーンに設置する為に。
【材質】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップの型番1105070301のページです。
型番1105070301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ

グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ

    コーンアロー・チェインアロー専用ステッカー

    コーンアロー・チェインアロー専用ステッカー

      樹脂製カラーコーンベット

      樹脂製カラーコーンベット

        レッドコーンスタンド  「駐車禁止」

        レッドコーンスタンド 「駐車禁止」

          カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ

          カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ

            コーン標示カバー  車椅子専用

            コーン標示カバー 車椅子専用

              カラーコーンスタンド 385mm×700mm

              カラーコーンスタンド 385mm×700mm

                カラーコーン用ロープフック

                カラーコーン用ロープフック

                  TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4

                  TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4

                    コーン標示カバー  駐輪場

                    コーン標示カバー 駐輪場

                      コーン看板

                      コーン看板

                        ユニット コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂

                        ユニット コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂

                          メーカー グリーンクロス 日本緑十字社 三甲 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 トラスコ中山 トラスコ中山 日本緑十字社 ミツギロン工業 ユニット
                          通常価格 1,274円 925円 1,131円 1,264円 1,000円 1,492円 948円 800円 1,446円 1,492円 1,711円 720円
                          通常出荷日 7日目   4日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   6日目  
                          商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン - カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                          グレー その他 - レッド - - - - ブラック - - -
                          オプション品 その他 ステッカー コーンヘッド - - カバー - その他 - カバー 看板 アダプター
                          幅×高さ(mm) 135×50 - 360×36 385×700 - - 385×700 - 370×40 - 300×426 -
                          JANコード 4562461486435 - - - - - - - - - - -

                          グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました