(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミバー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,472円
税込価格
2,719円

【特長】・軽量で、丈夫なアルミ製です。・夜間の視認性も高める反射テープ使用で、...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 幅×高さ(mm):
    113
  • 質量(g):
    700.000
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 材質2:
    バーリング:ポリエチレン
  • 幅(mm):
    34
  • 長さ(m):
    2
  • リング部内径(mm):
    82
  • 直径(mm):
    34
  • 伸縮有無:

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4562461483748
783-7861
レッド/シルバー(反射)

5個

2,472( 2,719円 )

4日目

4562461483755
783-7879
グリーン/シルバー(反射)

5個

2,472( 2,719円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で、丈夫なアルミ製です。
・夜間の視認性も高める反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。
【用途】
・規制場所確保に。
【材質】
・本体:アルミ
・バーリング:ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミバー

アルミバー

    ポリカーボネイト製 コーンバー 白/赤反射

    ポリカーボネイト製 コーンバー 白/赤反射

      サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)赤/白

      サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)赤/白

        サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)赤/白

        サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)赤/白

          ミツギロン ガードバー黄・白2m

          ミツギロン ガードバー黄・白2m

            ミツギロン ワイドバー緑白1.5M

            ミツギロン ワイドバー緑白1.5M

              ガードバー グリーン/ホワイト TGB-GW20

              ガードバー グリーン/ホワイト TGB-GW20

                LEDコーンバー

                LEDコーンバー

                  ミツギロン カラーバー1.5M黄白

                  ミツギロン カラーバー1.5M黄白

                    ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

                    ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

                      ミツギロン ガードバー青・白2m

                      ミツギロン ガードバー青・白2m

                        ミツギロン カラーバー1.5M青・白

                        ミツギロン カラーバー1.5M青・白

                          サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

                          サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

                            メーカー グリーンクロス 仙台銘板 三甲 三甲 ミツギロン工業 ミツギロン工業 トラスコ中山 キタムラ産業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 三甲
                            通常価格 2,472円 3,169円 4,488円 4,300円 1,550円 3,898円 1,185円 11,039円 1,346円 1,026円 1,436円 1,346円 4,488円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目   8日目   4日目   5日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   8日目  
                            その他 - レッド/ホワイト レッド/ホワイト クリア/イエロー - グリーン/ホワイト レッド/ホワイト クリア/イエロー - - その他 グリーン/ホワイト
                            幅×高さ(mm) 113 - - - - - 34×2110 - - - - - -
                            質量(g) 700.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:アルミ - - - - - - - - - - - -
                            材質2 バーリング:ポリエチレン - - - - - - - - - - - -

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました