(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

硬質バーリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

硬質バーリング

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
233円 ~ 284円
税込価格
256円 ~ 312円

【特長】・コーンバーのリング交換に使用します。・硬質プラスチック製で丈夫です。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • タッピングネジは付属していません。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
115×185
4562461489474
783-7844

8個

233( 256円 )

1日目

レッド
115×185
4562461489481
783-7852

8個

284( 312円 )

1日目

ブラック
200×250
4562461489962
854-7371

8個

235( 259円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンバーのリング交換に使用します。
・硬質プラスチック製で丈夫です。
【用途】
・コーンバー用リング交換部品に。

(i)ご注意

  • タッピングネジは付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

硬質バーリング

硬質バーリング

    グリーンクロス コーンバー用リング 黒

    グリーンクロス コーンバー用リング 黒

      グリーンクロス コーンバー用リング 白

      グリーンクロス コーンバー用リング 白

        TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4

        TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4

          コーン用ジョイント

          コーン用ジョイント

            ヘビーコーン専用カバー

            ヘビーコーン専用カバー

              リングバー

              リングバー

                ガードバー グリーン/ホワイト TGB-GW20

                ガードバー グリーン/ホワイト TGB-GW20

                  TRUSCO アルミガードバー

                  TRUSCO アルミガードバー

                    コーンベッド T-COBE

                    コーンベッド T-COBE

                      コーンハンガー

                      コーンハンガー

                        トーグ コーンサイン

                        トーグ コーンサイン

                          カラーコーン用ロープストッパー

                          カラーコーン用ロープストッパー

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス トラスコ中山 エスコ グリーンクロス トーグ安全工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 つくし工房 トーグ安全工業 日本緑十字社
                            通常価格 233円 143円 143円 1,446円 680円 313円 897円 1,185円 3,820円 754円 1,516円 6,340円 623円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            オプション品 バー コーンリング コーンリング - その他 カバー バー - バー コーンヘッド - ステッカー その他
                            質量(g) 80.000 30.000 30.000 - - - - - - - - - -
                            材質1 硬質プラスチック プラスチック プラスチック - - 軟質ビニール - - - - - - -

                            硬質バーリングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました