(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス コーンバー用リング 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス コーンバー用リング 黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
143円
税込単価
157円

【特長】・コーンバーのリング交換に使用します。【用途】・コーンバー用リング交換...

詳細情報を確認する

型番

1105050507 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1105050507

1105050507

8個

143( 157円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンバーのリング交換に使用します。
【用途】
・コーンバー用リング交換部品。
【商品仕様】
・φ34コーンバー用
・黒色
・JANコード:4562461483731
・トラスココード:854-7370
・質量:30g
【材質/仕上】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス コーンバー用リング 黒の型番1105050507のページです。
型番1105050507に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス コーンバー用リング 黒

グリーンクロス コーンバー用リング 黒

    サンコー コーンバーφ34用大リング 黒

    サンコー コーンバーφ34用大リング 黒

      グリーンクロス コーンバー用リング 白

      グリーンクロス コーンバー用リング 白

        硬質バーリング

        硬質バーリング

          JCT-K テープキーパー

          JCT-K テープキーパー

            サンコー コーンバーφ34用大リング 白

            サンコー コーンバーφ34用大リング 白

              φ88x168mm コーン用マルチアダプター EA983DT-6

              φ88x168mm コーン用マルチアダプター EA983DT-6

                コーンバーテープ

                コーンバーテープ

                  ラミコーン

                  ラミコーン

                    RC-A 転倒防止おもし

                    RC-A 転倒防止おもし

                      グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ

                      グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ

                        自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

                        自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

                          コーンリング

                          コーンリング

                            メーカー グリーンクロス 三甲 グリーンクロス グリーンクロス マーベル 三甲 エスコ アズワン ユニット アズワン グリーンクロス 中発販売 日本緑十字社
                            通常価格 143円 213円 143円 233円 650円 213円 1,190円 980円 1,626円 855円 1,274円 6,375円 966円
                            通常出荷日 2日目   8日目   2日目   1日目~   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            ブラック - その他 - - - - イエロー/ブラック - - グレー - ブラック
                            オプション品 コーンリング - コーンリング バー - - アダプター - ステッカー - その他 バリアリール コーンリング
                            JANコード 4562461483731 - 4562461483724 - - - - - - - 4562461486435 - -
                            質量(g) 30.000 - 30.000 80.000 - - - - - - 160.000 - -

                            グリーンクロス コーンバー用リング 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました