(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェンスフェンス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:1104510301
フェンスフェンス フェンスフェンス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,011円
税込単価
7,712円

【特長】・現場周辺の安全環境を守るフェンスです。・メッキオールネットフェンスで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工事用フェンス
  • 間口×奥行×高さ(mm):
    1800×35×1800
  • 材質(本体):
    その他
  • 材質1:
    スチール
  • パイプ径(mm):
    φ32
  • 間口(mm):
    1800
  • 幅(mm):
    1800

型番

1104510301 解除

Loading...

カタログを表示

1104510301の仕様・寸法情報

商品タイプ工事用フェンスオレンジ
間口×奥行×高さ(mm)1800×35×1800材質(本体)その他
色詳細オレンジ/トラ柄JANコード4562461483458
トラスココード783-7798質量(g)6000.0
材質1スチール材質2-
パイプ径(mm)φ32間口(mm)1800
幅(mm)1800 - -

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1104510301

オレンジ
オレンジ/トラ柄
4562461483458
783-7798
6000.0
-

1個

7,011( 7,712円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場周辺の安全環境を守るフェンスです。
・メッキオールネットフェンスです。
【用途】
・フェンス。
【材質】
・スチール
・ドブメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェンスフェンスの型番1104510301のページです。
型番1104510301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェンスフェンス

フェンスフェンス

    グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨット

    グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨット

      ガードフェンス本体のみ

      ガードフェンス本体のみ

        プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071

        プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071

          ディックフェンス

          ディックフェンス

            プラスチック製フェンス

            プラスチック製フェンス

              扉付フェンス扉付フェンス

              扉付フェンス扉付フェンス

                メーカー グリーンクロス グリーンクロス ユニット 三甲 ユニット 三甲 グリーンクロス
                通常価格 7,011円 22,945円 8,780円 10,300円 12,805円 6,188円 19,873円
                通常出荷日 8日目   8日目   6日目~   8日目   4日目~   1日目~   8日目  
                商品タイプ 工事用フェンス 工事用フェンス 工事用フェンス 工事用フェンス 工事用フェンス - 工事用フェンス
                間口×奥行×高さ(mm) 1800×35×1800 - - 1000×1000×45 - - 850
                材質(本体) その他 その他 その他 ポリプロピレン(PP) - - -
                材質1 スチール ドブメッキ製 - - - - スチール
                パイプ径(mm) φ32 32 - - - - φ32

                フェンスフェンスのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                1104501301
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 材質2

                13,317円

                ( 14,649円 )
                1個 あり

                8日目

                グレー-4562461483656783-778018000.0ドブメッキ
                型番
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 材質2

                最近見た商品

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト