(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プリズム高輝度反射 マグネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1103501105
プリズム高輝度反射 マグネット プリズムコウキドハンシャ マグネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,243円
税込単価
1,367円

【特長】・路上工事看板に貼りつける解除中・休工中マグネットです。・高輝度反射で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • きっちり貼り付けてください。

型番

1103501105 解除

Loading...

 
カタログを表示

1103501105 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
材質2
横(mm)
縦(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1103501105

1103501105

解除中
4562461481072
200
857-0589
透明プラスチックフィルム
キューブコーナーレンズ
150
400
0.8

4個

1,243( 1,367円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・路上工事看板に貼りつける解除中・休工中マグネットです。
・高輝度反射で夜間も視認性に優れています。
・スチール製工事看板に貼り付けて使用できます。
・ハーフサイズ(W275mm)の看板にも使用可能です。
【用途】
・安全標識に。
・路上工事看板用の休工中の標示に。
【材質】
・透明プラスチックフィルム
・キューブコーナーレンズ

(i)ご注意

  • きっちり貼り付けてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリズム高輝度反射 マグネットの型番1103501105のページです。
型番1103501105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プリズム高輝度反射 マグネット

プリズム高輝度反射 マグネット

    ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セット

    ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セット

      つくし 短冊形標識「立入禁止」

      つくし 短冊形標識「立入禁止」

        氏名(指名)標識 300×100mm スチール 差込式

        氏名(指名)標識 300×100mm スチール 差込式

          短冊型マグネット

          短冊型マグネット

            日本緑十字 高圧ガス標識 600×300×1mm

            日本緑十字 高圧ガス標識 600×300×1mm

              名605 責任者氏名標識

              名605 責任者氏名標識

                メーカー グリーンクロス ユニット つくし工房 日本緑十字社 つくし工房 日本緑十字社 アズワン
                通常価格 1,243円 12,158円 204円 1,764円 1,167円 1,599円 500円
                通常出荷日 1日目~   9日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   8日目  
                取付仕様 マグネット - - 穴4ヵ所(Φ3.5mm) - 穴ナシ(加工フリー) -

                プリズム高輝度反射 マグネットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                1103501104
                1103501106
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                表示内容 JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 材質2 横(mm) 縦(mm) 厚さ(mm)

                1,243円

                ( 1,367円 )
                4個 あり

                1日目

                休工中4562461481065200857-0588透明プラスチックフィルムキューブコーナーレンズ1504000.8

                2,542円

                ( 2,796円 )
                1個 あり

                7日目

                解除中4562461482321400.000857-0590マグネット-2306000.8mm

                安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました