(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-22 関係者

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-22 関係者

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,206円
税込単価
11,227円

【特長】・通行時の安全を確保する幅狭タイプです。・3M製高輝度反射(NETIS...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    関係者以外立入禁止
  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    蛍光イエロー
  • JANコード:
    4573454530622
  • トラスココード:
    127-2338
  • 質量(g):
    3500.0
  • 材質1:
  • 横(mm):
    280
  • 縦(mm):
    1610

(i)ご注意

  • 鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。

型番

1102234301 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1102234301

1個

10,206( 11,227円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通行時の安全を確保する幅狭タイプです。
・3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。
【用途】
・工事用立看板として。
【商品仕様】
・板面サイズ:幅275(mm)高さ1400(mm)
・看板サイズ:幅280(mm)高さ1610(mm)
・グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-22 関係者
・JANコード:4573454530622
・トラスココード:127-2338
・質量:3.5kg
【材質/仕上】
・鉄板
・鉄枠

(i)ご注意

  • 鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-22 関係者の型番1102234301のページです。
型番1102234301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-22 関係者

グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-22 関係者

    グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-34工事車両出入口

    グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-34工事車両出入口

      グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-2 工事中

      グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-2 工事中

        グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-14 段差注意

        グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-14 段差注意

          グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-10 この先工事中

          グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-10 この先工事中

            グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-21 お願い

            グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-21 お願い

              グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-5 止まれ一時停止

              グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-5 止まれ一時停止

                グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-6 徐行

                グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-6 徐行

                  グリーンクロス 蛍光グリーンのぼり旗 GN2 運転中携帯電話禁止

                  グリーンクロス 蛍光グリーンのぼり旗 GN2 運転中携帯電話禁止

                    蛍光のぼり旗

                    蛍光のぼり旗

                      グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-11 m先工事中

                      グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-11 m先工事中

                        グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN15 落雪注意

                        グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN15 落雪注意

                          メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                          通常価格 10,206円 10,206円 10,206円 10,206円 10,206円 10,206円 10,206円 9,600円 782円 705円 10,206円 849円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   4日目  
                          商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - - - 表示スタンド -
                          材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - その他 -
                          表示内容 関係者以外立入禁止 その他 工事中 その他 工事中 工事中 その他 - - - 工事中 -
                          その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - その他 -
                          色詳細 蛍光イエロー 蛍光イエロー 蛍光イエロー 蛍光イエロー 蛍光イエロー 蛍光イエロー 蛍光イエロー - - - 蛍光イエロー -

                          グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-22 関係者のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました