(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニールシングルスーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1100-L
ビニールシングルスーツ ビニールシングルスーツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,123円
税込単価
1,235円

【特長】・簡易のレインウェアです。【用途】・雨天時の野外作業に。【材質】・ポリ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ネイビー
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール100%

Loading...

 
カタログを表示

1100-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1100-L

L
170~180
78~88
4906554062043
854-5489
554.000
90~98

1個

1,123( 1,235円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易のレインウェアです。
【用途】
・雨天時の野外作業に。
【材質】
・ポリ塩化ビニール100%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニールシングルスーツの型番1100-Lのページです。
型番1100-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニールシングルスーツ

ビニールシングルスーツ

    ビニールクリア合羽

    ビニールクリア合羽

      川西 ナイロンツナギ服 LLサイズ

      川西 ナイロンツナギ服 LLサイズ

        川西 ナイロンツナギ服 Lサイズ

        川西 ナイロンツナギ服 Lサイズ

          川西 ナイロンツナギ服 3Lサイズ

          川西 ナイロンツナギ服 3Lサイズ

            レインスーツ"AP300レインリード"

            レインスーツ"AP300レインリード"

              レインスーツ

              レインスーツ

                483 ソフトネット

                483 ソフトネット

                  メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 前垣 トラスコ中山 カジメイク
                  通常価格 1,123円 1,066円 3,380円 3,104円 3,067円 3,864円 1,318円 2,622円
                  通常出荷日 2日目~   1日目~   2日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  ネイビー - - - - - - ネイビー
                  材質1 ポリ塩化ビニール100% ポリ塩化ビニール - - - - - -

                  ビニールシングルスーツのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  1100-3L
                  1100-LL
                  1100-M
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 身長 (cm) ウエスト (cm) JANコード トラスココード 質量(g) 胸囲(cm)

                  1,123円

                  ( 1,235円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  3L175~18594~1044906554062067854-5488615.000102~110

                  1,123円

                  ( 1,235円 )
                  10個 あり

                  4日目

                  LL175~18586~964906554062050854-5490577.00096~104

                  1,123円

                  ( 1,235円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  M160~17072~804906554062036854-5491509.00084~92

                  雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました