(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

緑十字 A型バリケード 800×1200mm スチール製 ※標識別売

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

緑十字 A型バリケード 800×1200mm スチール製 ※標識別売

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,390円
税込単価
5,929円

【特長】・よくわかる表現で、通行人やドライバーに語りかけるエプロンガード。折り...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

緑十字 A型バリケード 800×1200mm スチール製 ※標識別売  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110010

1個

5,390( 5,929円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・よくわかる表現で、通行人やドライバーに語りかけるエプロンガード。折りたたみ、移動も手軽です。
【商品仕様】
・サイズ:800×1200mm
・JANコード:4932134115892
・トラスココード:814-9326
・質量:25kg
【材質/仕上】
・材 質:スチール30mmφ鋼管 40×30mmアングル使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

緑十字 A型バリケード 800×1200mm スチール製 ※標識別売の型番110010のページです。
型番110010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

緑十字 A型バリケード 800×1200mm スチール製 ※標識別売

緑十字 A型バリケード 800×1200mm スチール製 ※標識別売

    ユニット 差込式パレット用三角表示

    ユニット 差込式パレット用三角表示

      L型標識 差し込み式

      L型標識 差し込み式

        工事用看板 白無地タイプ スチール製

        工事用看板 白無地タイプ スチール製

          グリーンクロス スイング標識金具付 SB-99W 白無地

          グリーンクロス スイング標識金具付 SB-99W 白無地

            標識(両面)金 具

            標識(両面)金 具

              音声案内機トークナビ

              音声案内機トークナビ

                つくし 間仕切り専用ポール (ポール1本)

                つくし 間仕切り専用ポール (ポール1本)

                  両面カラーマグネット

                  両面カラーマグネット

                    ユニット ねかせ棒 9ФX300

                    ユニット ねかせ棒 9ФX300

                      安全掲示板用パーツ

                      安全掲示板用パーツ

                        ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm

                        ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm

                          グリーンクロス イベント・ステ看用ターポリンS

                          グリーンクロス イベント・ステ看用ターポリンS

                            メーカー 日本緑十字社 ユニット ユニット 日本緑十字社 グリーンクロス つくし工房 ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス
                            通常価格 5,390円 1,714円 2,025円 7,350円 8,080円 11,134円 6,518円 11,923円 1,000円 524円 4,680円 2,250円 27,382円
                            通常出荷日 5日目   4日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目   9日目   4日目~   4日目   4日目   6日目   5日目  
                            商品タイプ バリケード - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            間口×奥行×高さ(mm) 1200×500×800 - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) スチール - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4932134115892 - - - - - - - - - - - -

                            緑十字 A型バリケード 800×1200mm スチール製 ※標識別売のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました