(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:110
布テープ(スフ)【1~50個入り】 ヌノテープ

布テープ(スフ) 110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,141円
税込単価
14,455円

【特長】・重ねて貼れます。・油性インクで書けます。・手で簡単にカットできます。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。電気絶縁用には使用しないでください。
  • 貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いてください。テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。

Loading...

110 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ厚(mm)
粘着力
単品/パック
色詳細
JANコード
トラスココード
材質1
引張強度(N/10mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110

ホワイト・クリーム
50
0.18
3.36
パック
クリーム
4547691294395
808-0913
基材:スフ、ポリエステル織布
48
14800.0
10

1パック

50個入り

13,141( 14,455円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重ねて貼れます。
・油性インクで書けます。
・手で簡単にカットできます。
【用途】
・重梱包用。

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。電気絶縁用には使用しないでください。
  • 貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いてください。テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。

Loading...

110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布テープ(スフ)の型番110のページです。
型番110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布テープ(スフ)

布テープ(スフ)

    包装用布テープ No.1590(パック)

    包装用布テープ No.1590(パック)

      布テープPK24・PK27-2・PK28

      布テープPK24・PK27-2・PK28

        カラー布粘着テープ,基材強度に優れる

        カラー布粘着テープ,基材強度に優れる

          No.890 布粘着テープ

          No.890 布粘着テープ

            布テープ No.600V

            布テープ No.600V

              布テープハンディクロス No.404

              布テープハンディクロス No.404

                包装用布テープ(色物) No.1535 長さ25m

                包装用布テープ(色物) No.1535 長さ25m

                  ニトムズ ハンディカット透明布粘着テープ

                  ニトムズ ハンディカット透明布粘着テープ

                    ニトムズ 布粘着75025

                    ニトムズ 布粘着75025

                      布粘着テープ 123

                      布粘着テープ 123

                        ニュークロステープ

                        ニュークロステープ

                          No.3350 布テープ

                          No.3350 布テープ

                            メーカー オカモト 寺岡製作所 nitoms nitoms 古藤工業 積水化学工業 オカモト 寺岡製作所 nitoms nitoms ニチバン ニチバン マクセルスリオンテック
                            通常価格 579円 614円 443円 405円 266円 181円 213円 454円 553円 234円 175円 860円 10,885円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   2日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 25 - 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 25
                            基材 布(スフ) - - - 布(スフ) 布(スフ) 布(スフ) - - 布(スフ) 布(スフ) 布(合繊) 布(ラミネート有)
                            粘着剤 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系
                            材質2 粘着剤:ゴム系 - - - - - 粘着剤:ゴム系 - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            111-W-100
                            111-W-50
                            111-Z-100
                            111-Z-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            テープ厚
                            (mm)
                            粘着力 単品/パック 色詳細 JANコード トラスココード 材質1 引張強度(N/10mm) 質量(g)

                            1,155円

                            ( 1,271円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            -ホワイト・クリーム1000.31-単品-808-0935基材:スフ織布-950

                            579円

                            ( 637円 )
                            30個 あり

                            1日目

                            -ホワイト・クリーム500.31-単品4970520323117808-0936基材:スフ織布-450

                            1,155円

                            ( 1,271円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            -ダンボール色1000.31-単品こげ茶4547691696427808-0937基材:スフ織布-900

                            579円

                            ( 637円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -ダンボール色500.31-単品こげ茶4970520333352808-0938基材:スフ織布-450

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました