(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エーゼット AZオイル65ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エーゼット AZオイル65ml

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
409円
税込単価
450円

【特長】・家庭用の軽機械から工業用ミシンまで、あらゆる箇所で使用されています。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 色:
    透明
  • 粘度:
    ISO VG10
  • JANコード:
    4960833110009
  • トラスココード:
    799-4087
  • 質量(g):
    60.000
  • 材質1:
    主成分:潤滑基油
  • 容量(ml):
    65

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110

2個

409( 450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用の軽機械から工業用ミシンまで、あらゆる箇所で使用されています。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(ml):65
・粘度:ISO VG10
・JANコード:4960833110009
・トラスココード:799-4087
・質量:60g
【材質/仕上】
・主成分:潤滑基油

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エーゼット AZオイル65mlの型番110のページです。
型番110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エーゼット AZオイル65ml

エーゼット AZオイル65ml

    ミシンオイル

    ミシンオイル

      ミシンオイル 1L

      ミシンオイル 1L

        エーゼット 油砥石用オイル100ml

        エーゼット 油砥石用オイル100ml

          エーゼット 刃物お手入油100ml

          エーゼット 刃物お手入油100ml

            水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ

            水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ

              エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml

              エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml

                タービンオイル

                タービンオイル

                  浄化槽機専用オイル

                  浄化槽機専用オイル

                    300ml ミシンオイル

                    300ml ミシンオイル

                      ニチモリ クリアードライ 247ml

                      ニチモリ クリアードライ 247ml

                        FCJ スーパールブ 420ml

                        FCJ スーパールブ 420ml

                          エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

                          エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

                            メーカー エーゼット エーゼット アズワン エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット エスコ ダイゾーニチモリ ファインケミカルジャパン エーゼット
                            通常価格 409円 319円 1,366円 630円 733円 1,587円 1,273円 540円 1,029円 725円 4,194円 976円 662円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   4日目  
                            種類 オイル オイル - オイル - オイル スプレー オイル オイル オイル スプレー - オイル
                            透明 - - - - - クリーム - - - - - 淡黄透明
                            粘度 ISO VG10 - - - - - - ISOVG32 - - - - -
                            JANコード 4960833110009 - - 4960833851001 - - 4960833612008 - - - - - 4960833528002
                            トラスココード 799-4087 - - 868-2764 - - 799-4575 - - - - - 868-2549

                            エーゼット AZオイル65mlのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            自転車の整備
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/14
                            事務所の自転車のチェーンが油切れで異音が出たので注油用に。潤滑性には満足だが自転車にはもう少し粘度が高いものの方が持ちが良さそうだ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました