(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

福徳 Tドット-LA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

福徳 Tドット-LA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
166円
税込単価
183円

【特長】・特紡糸2本編みのもっともポピュラ-な手袋にすべり止め付、軽作業、荷物...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ボツ
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 色:
  • JANコード:
    4965277001104
  • トラスココード:
    854-8318
  • リストカラー:
    ピンク
  • 厚さ(mm):
    2.5
  • 手のひら周り(cm):
    19
  • 全長(cm):
    21.5
  • 中指長さ(cm):
    7
  • 質量(g):
    55.000
  • 材質1:
    手袋:ポリエステル、綿、その他
  • 材質2:
    すべり止め:塩化ビニール

Loading...

製品特長・仕様

福徳 Tドット-LA 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11

1個

166( 183円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特紡糸2本編みのもっともポピュラ-な手袋にすべり止め付、軽作業、荷物運搬に最適、すべり止めがピンクで女性向きです。
【用途】
・一般軽作業
【材質】
・手袋:ポリエステル、綿、その他、すべり止め:塩化ビニール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

福徳 Tドット-LAの型番11のページです。
型番11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

福徳 Tドット-LA

福徳 Tドット-LA

    福徳 Tドット

    福徳 Tドット

      すべり止め手袋らくって

      すべり止め手袋らくって

        福徳 日本さくら5双組

        福徳 日本さくら5双組

          キープロング

          キープロング

            すべり止め手袋 カツロンドライブ ウーリー入り

            すべり止め手袋 カツロンドライブ ウーリー入り

              すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

              すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

                アトム キープショート

                アトム キープショート

                  福徳 2本指だし手

                  福徳 2本指だし手

                    福徳 Cドット

                    福徳 Cドット

                      のびのびキャラッテ

                      のびのびキャラッテ

                        すべり止め手袋手護神

                        すべり止め手袋手護神

                          こども用軍手 すべり止め付き

                          こども用軍手 すべり止め付き

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 アトム(安全・保護用品) 丸和ケミカル 勝星産業 アトム(安全・保護用品) 福徳産業 福徳産業 福徳産業 勝星産業 丸和ケミカル
                            通常価格 166円 190円 369円 986円 331円 247円 219円 530円 232円 248円 252円 539円 145円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   5日目~   1日目   1日目~   6日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 - - 作業用 - - - 作業用 作業用 - - - -
                            商品タイプ すべり止め - - すべり止め - - - 軍手 軍手 - - - -
                            仕様 ボツ - - ボツ - - - 指きり 指きり - - - -
                            サイズ フリー L フリー フリー フリー フリー - フリー L L フリー - -
                            ゲージ 7 - - 10 10 10 - - 10 - - - 7

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました