(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:12CW
フードパン用アクセサリー カムウェアーフードパン 1/1サイズ

フードパン用アクセサリー 12CW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,330円
税込単価
3,663円

ポリカーボネイト製ですので耐久性・耐衝撃性があり、破損等の心配なく安心してご使...

詳細情報を確認する

Loading...

12CW の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
外寸(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12CW

0099511325818
133-4180
740
(D×W):325×530

2個

3,330( 3,663円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリカーボネイト製ですので耐久性・耐衝撃性があり、破損等の心配なく安心してご使用いただけます。

Loading...

12CWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フードパン用アクセサリーの型番12CWのページです。
型番12CWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フードパン用アクセサリー

フードパン用アクセサリー

    アルミ天ぷら容器

    アルミ天ぷら容器

      ステンレストレー AGST

      ステンレストレー AGST

        スギコ 丸型ノンスリップポリトレッドトレー

        スギコ 丸型ノンスリップポリトレッドトレー

          PP浅型バット

          PP浅型バット

            ステンレストレー

            ステンレストレー

              ステンレスKバット KSB

              ステンレスKバット KSB

                ステンレス角バット 蓋

                ステンレス角バット 蓋

                  スギコ パッキン付角ストックポット

                  スギコ パッキン付角ストックポット

                    18-8 ミキシングボール

                    18-8 ミキシングボール

                      SUGICO アルミシートパン

                      SUGICO アルミシートパン

                        スギコ 角型食品コンテナ用蓋

                        スギコ 角型食品コンテナ用蓋

                          トラスコ中山 アルミシートパン

                          トラスコ中山 アルミシートパン

                            メーカー SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO アズワン トラスコ中山 SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO トラスコ中山
                            通常価格 962円 12,190円 4,956円 4,456円 1,550円 4,927円 670円 907円 39,237円 963円 6,384円 18,000円 6,286円
                            通常出荷日 7日目   7日目~   1日目~   7日目   1日目   1日目   1日目~   7日目   7日目   1日目~   7日目   14日目   1日目  
                            商品タイプ 給食バット アルミバット その他 丸型バット 浅型バット その他 ケーキバット その他 その他 ボール アルミバット - アルミバット
                            サイズ(給食バット) 手付 - - - - - - - - - - - -

                            フードパン用アクセサリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10CWCH
                            10CWD
                            14CW
                            16CW
                            20CWCH
                            20CWD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 外寸(mm)

                            2,808円

                            ( 3,089円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            0099511327270133-5685565(D×W):325×530

                            2,648円

                            ( 2,913円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            0099511329243133-4175390(D×W):325×530

                            4,172円

                            ( 4,589円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            0099511325771133-5661890(D×W):325×530

                            5,175円

                            ( 5,693円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            0099511325856133-57071130(D×W):325×530

                            1,524円

                            ( 1,676円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            0099511327508133-5698260(D×W):325×265

                            1,139円

                            ( 1,253円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            0099511329267133-5700155(D×W):325×265

                            バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました