(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10-0-228X280-60
シート研磨材 研磨布【50個入り】 シートケンマザイ・ロールケンマザイ

シート研磨材 研磨布 10-0-228X280-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
222円
税込単価
244円

【特長】・金属、木材、ゴムなどのあらゆる分野での手研磨に適しています・基材(布...

詳細情報を確認する

型番

10-0-228X280-60 解除

Loading...

10-0-228X280-60 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
粒度(#)
形状
幅(mm)
砥粒
用途
JANコード
トラスココード
梱包数(枚)
質量(g)
接着剤
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-0-228X280-60

研磨布
60
シート形状
228
A
金属研磨 / 木材研磨
4511308002567
325-6014
250
55.000
膠(グルー)
砥材:アルミナ(A)

50パック

50個入り

222( 244円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属、木材、ゴムなどのあらゆる分野での手研磨に適しています
・基材(布)が柔軟性に富みソフトな仕上げ面が得られます
・基材が布でできていますので、手で裂いて使うこともできます
【用途】
・金属製品、電気機器、木材などの下地から仕上げ研磨まで
・金属製品などのサビ取り
【材質】
・砥材:アルミナ(A)

カタログ

 

10-0-228X280-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シート研磨材 研磨布の型番10-0-228X280-60のページです。
型番10-0-228X280-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シート研磨材 研磨布

シート研磨材 研磨布

    マルチパッド

    マルチパッド

      タイスイペーパー SC

      タイスイペーパー SC

        空研研磨紙(AHAC-SDS)

        空研研磨紙(AHAC-SDS)

          ウェットアンドドライペーパー C32P

          ウェットアンドドライペーパー C32P

            スコッチ・ブライト(TM) スーパーがんこ粗目

            スコッチ・ブライト(TM) スーパーがんこ粗目

              スコッチブライト“スーパーがんこ”大判

              スコッチブライト“スーパーがんこ”大判

                研磨布ロールペーパー

                研磨布ロールペーパー

                  耐水研磨紙

                  耐水研磨紙

                    1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)

                    1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)

                      マジックロン

                      マジックロン

                        メーカー 理研コランダム トラスコ中山 コバックス 日本研紙 理研コランダム スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 日本研紙 トラスコ中山 三共理化学
                        通常価格 214円 240円 6,475円 7,076円 7,772円 825円 1,139円 3,750円 6,091円 400円 921円
                        通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        長さ(mm) 280 - 280 280 280 150 250 36500 280 228 250
                        基材 布(平織) - CW Cwt ラテックス系紙 - - - Cw - ナイロン

                        シート研磨材 研磨布のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        10-0-228X280-100
                        10-0-228X280-120
                        10-0-228X280-80
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ 粒度(#) 形状
                        (mm)
                        砥粒 用途 JANコード トラスココード 梱包数(枚) 質量(g) 接着剤 材質1

                        214円

                        ( 235円 )

                        50個入り

                        50パック -

                        1日目

                        研磨布100シート形状228A金属研磨 / 木材研磨4511308002581325-590550045.000膠(グルー)砥材:アルミナ(A)

                        214円

                        ( 235円 )

                        50個入り

                        50パック -

                        1日目

                        研磨布120シート形状228A金属研磨 / 木材研磨4511308002598325-591350035.000膠(グルー)砥材:アルミナ(A)

                        226円

                        ( 249円 )

                        50個入り

                        50パック -

                        1日目

                        研磨布80シート形状228A金属研磨 / 木材研磨4511308002574325-603150045.000膠(グルー)砥材:アルミナ(A)

                        シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました