(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベストフィット下履き手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベストフィット下履き手袋【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,456円
税込価格
1,602円

【特長】・175デニール・84本編み・15ゲージの超薄で指先を使う細かい作業や...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    インナータイプ
  • ゲージ:
    15
  • 色:
    ホワイト
  • リストカラー:
  • 厚さ(mm):
    1
  • 材質1:
    ポリエステル100%

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

ベストフィット下履き手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4965277010939
854-8241
17
20
7
99.000

1パック

10個入り

1,456( 1,602円 )

4日目

M
4965277010922
854-8242
17
18
6.5
96.000

1パック

10個入り

1,456( 1,602円 )

4日目

S
4965277010915
854-8243
15
18
6
94.000

1パック

10個入り

1,456( 1,602円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・175デニール・84本編み・15ゲージの超薄で指先を使う細かい作業やインナー手袋としても最適。
【用途】
・一般軽作業
【材質】
・ポリエステル100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベストフィット下履き手袋

ベストフィット下履き手袋

    福徳産業 純綿指切り手袋 (M)

    福徳産業 純綿指切り手袋 (M)

      福徳産業 純綿指切り手袋 (L)

      福徳産業 純綿指切り手袋 (L)

        15Gインナーグローブ 5双組

        15Gインナーグローブ 5双組

          福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組

          福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組

            福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組

            福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組

              混綿軍手

              混綿軍手

                黄ナイロン手袋

                黄ナイロン手袋

                  軍手極上いのしし (12双入)

                  軍手極上いのしし (12双入)

                    エコ龍軍手(12双入)

                    エコ龍軍手(12双入)

                      厚手純綿手袋

                      厚手純綿手袋

                        純綿極厚地9本編み(10双入)

                        純綿極厚地9本編み(10双入)

                          混紡軍手 一本締

                          混紡軍手 一本締

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 丸和ケミカル 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 丸和ケミカル
                            通常価格 1,456円 253円 254円 983円 2,311円 2,166円 768円 1,471円 1,359円 1,647円 2,042円 1,953円 993円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   4日目   2日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 - - 作業用 - - - - - - - - 作業用
                            商品タイプ インナータイプ - - インナータイプ - - - - - - - - 軍手
                            ゲージ 15 - - 15 - - 7 - - 7 - - 7
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト 生成 キナリ 生成 -
                            リストカラー - - - ブラック - -

                            ベストフィット下履き手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました